材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | P尺寸固定型 | P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | |||
Type | 形状符号 | Type | 形状符号 | Type | 形状符号 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC | JPQS | TB(圆型) | JPQS | TA(圆型) TD(多棱型) | FPQS | TA(圆型) TD(多棱型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | - | GJPQS | GFPQS | |||
③ | SUS304 | - | - | SJPQS | SJPQS | SFPQS | |||
⑤ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | - | CJPQS | CFPQS |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于难以调整孔深度用途 | 优点:节省空间 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | P | L | B | M (粗牙螺纹) | ℓ | (W) | |||||||||||||
Type | 形状 | D | D尺寸公差g6 | ||||||||||||||||
P・L・B指定型 | P指定型 | P固定型 | 尺寸指定型 (指定单位0.01mm) | 尺寸固定型 (选择) | P・L・B指定型 (指定单位1mm) | P指定型 /P固定型 | P・L・B指定型 (指定单位0.11mm) | P指定型 /P固定型 | |||||||||||
P尺寸固定型 JPQS SJPQS P尺寸指定型 JPQS GJPQS SJPQS CJPQS P・L・B指定型 FPQS GFPQS SFPQS CFPQS | TA (圆型) TD (多棱型) TB (圆型) | 5 | 5 | - | -0.004 -0.012 | 3.00~5.00 | - | 8~10 | 10 | 2.0~15.0(10.0) | 5 | M2 | 3 | 1.2 | |||||
6 | 6 | 6 | 4.00~6.00 | 4 | 5 | 8(9)~17 | 2.0~15.0 | M3 | 5 | 1.5 | |||||||||
6T | 6T | - | - | 8(9)~12 | M2.6 | 4 | |||||||||||||
8 | 8 | 8 | -0.005 -0.014 | 6.00~8.00 | 6 | 7 | 11(12)~21 | 15 | 2.0~30.0(15.0) | 6 | M5 | 8 | 1.8 | ||||||
8T | - | - | - | M4 | 6 | ||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 7.00~10.00 | 7 | 8 | 11(12)~23 | 3.0~30.0(25.0) | 8 | M5 | 8 | 2.2 | ||||||||
10T | - | - | - | 8(12)~23 | - | - | M4 | 6 | |||||||||||
12 | 12 | - | -0.006 -0.017 | 7.00~12.00 | - | 12 ~24 | 15 | 3.0~30.0(25.0) | 8 | M5 | 8 | 2.5 | |||||||
12T | - | - | - | 8(12)~18 | - | - | M4 | 6 | |||||||||||
13 | 13 | 13 | 8.00~13.00 | 8 | 10 | 13(14)~26 | 22 | 5.0~30.0(25.0) | 8 | M8 | 10 | 3 | |||||||
13T | - | - | - | 10(14)~20 | - | - | M6 | 9 | |||||||||||
16 | 16 | 16 | 10.00~16.00 | 10 | 16 ~32 | 22 | 5.0~30.0 | 10 | M8 | 12 | 4 | ||||||||
16T | - | - | - | 10(14)~24 | - | - | M6 | 9 | |||||||||||
20 | 20 | - | -0.007 -0.020 | 13.00~20.00 | - | 20 ~40 | 30 | 5.0~30.0 | 10 | M8 | 12 | 5 | |||||||
20T | - | - | - | 12(18)~30 | - | - | M6 | 9 |
材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | P尺寸固定型 | P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | |||
Type | 形状符号 | Type | 形状符号 | Type | 形状符号 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC | JPQS | TB(圆型) | JPQS | TA(圆型) TD(多棱型) | FPQS | TA(圆型) TD(多棱型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | - | GJPQS | GFPQS | |||
③ | SUS304 | - | - | SJPQS | SJPQS | SFPQS | |||
⑤ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | - | CJPQS | CFPQS |
Alterations | 颈部R加工 | 追加扳手孔加工 |
Code | RC | LAC |
Spec. | 将颈部的退刀槽变更为R0.5。 指定方法RC D-P≥2时适用 | 追加加工扳手孔。指定方法 LAC 适用于多棱型的P尺寸如( )内所示 圆形适用于D≥8时,多棱形适用于D≥10时 多棱形的扳手孔,使之垂直于多棱面,但方向任意。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|