定位销 小头球面型 标准型
商品
评价
详情
  • 定位销 小头球面型 标准型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位销 小头球面型 标准型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
定位销用于X 、Y轴方向的空间定位,主要以工件孔为定位基准或者配合衬套使用,其中小头球面型安装方便,且球面部保证定位顺畅并保护配对侧工件不受损伤。
产品特点
定位销 小头球面型 标准型 产品特点特点1: 头部为球面的标准类型。压入部和导入部可指定杆径公差:m6、p6。
特点2: 安装方式为压入型、简单方便。
特点3: 可选材质:铁制(SKS3);不锈钢(SUS304、SUS440C或同等高硬度耐蚀钢),适用各种工件定位。
特点4: SUS304材质和镀硬铬规格,有效保证防锈。
特点5: 球面的导入部,可以使工件在不损伤的前提下以侧向滑动方式导入。
尺寸图
米思米定位销小头球面型 标准型规格尺寸图 Small Head Round
*符号表示公差m6、p6均适用。
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢的导入部带有识别槽。
SUS304可能经研磨或无中心孔。
由于带有中心孔,因此P尺寸较小时,几乎看不见球面部。
 备有减小B尺寸固定的电路板用固定销。P.1384
规格概述
■材质规格表
材质
No.
材质 表面处理 硬度P尺寸固定型P尺寸指定型P·L·B尺寸指定型
TypeD公差·形状TypeD公差·形状TypeD公差·形状
相当于9CrWMn(SKS3)-淬火硬度60~63HRCJPQ<圆型>
SB (m6)
SPB (p6)
JPQ<圆型>
SA (m6)
SPA (p6)

<多棱型>
SD (m6)
SPD (p6)
FPQ<圆型>
SA (m6)
SPA (p6)

<多棱型>
SD (m6)
SPD (p6)
相当于9CrWMn(SKS3)镀硬铬淬火硬度50~55HRC-GJPQGFPQ
SUS304--SJPQSJPQSFPQ
SUS304镀硬铬--HJPQHFPQ
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢-淬火硬度50~55HRCCJPQCJPQCFPQ
相当于9CrWMn(SKS3)抛光淬火硬度60~63HRC-MJPQMFPQ
相当于9CrWMn(SKS3)镀硬铬+抛光淬火硬度60~63HRC-MGJPQMGFPQ
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢抛光淬火硬度50~55HRC-MCJPQMCFPQ
镀硬铬:镀层硬度750HV~
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬或者不锈钢SUS3系材质的产品。
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击尺寸公差配合表
②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击未注公差尺寸参考表
相关文件
①定位技术参考信息  点击定位信息参考
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考  点击金属表面防锈处理参考
使用案例
定位销 小头球面型 标准型 使用案例案例介绍:塑料框架的定位
①塑料的外框架,部分肉厚位置较薄,在工装板上定位时,容易与定位零件发生碰擦,导致产品发生碰伤、变形,甚至是断裂。
②球面型定位销的球面形状可以使电路框架顺利滑合到指定位置,且不损伤产品。
③塑料框架产品材质中带有玻璃纤维,带有镀硬铬的球面型定位销可以很好的保证耐磨性,增加了使用的寿命。
应用行业
锂电池 半导体 医疗
进给销在锂电池行业中的应用 半导体行业中进给销的使用 医疗行业中的进给销
智能手机 电子电器 机器人
智能手机制造中的进给销 3C电子电器行业中压入型进给销的应用 进给销在机器人自动化设备上的应用
相关产品
夹具衬套 自由指定薄壁型 直柱型 夹具衬套 带肩自由指定型 薄壁型 定位销用衬套 腰形孔型 肩型
米思米原装标准夹具衬套 Jig Bushing 米思米品牌自由指定型夹具衬套 Jig Bushing 米思米品牌异形孔夹具衬套 Jig Bushing
代表型号:JBAUF10-P7.31-L8.5 代表型号:JBHUFM25-P15.61-L20.0 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15
优点:常规形状使用广泛 优点:适合高度位置难以调整情况 优点:可吸收间隙误差
尺寸图
米思米定位销小头球面型 标准型规格尺寸图 Small Head Round
*符号表示公差m6、p6均适用。
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢的导入部带有识别槽。
SUS304可能经研磨或无中心孔。
由于带有中心孔,因此P尺寸较小时,几乎看不见球面部。
 备有减小B尺寸固定的电路板用固定销。P.1384
规格表
型式PLL
指定单位1mm
BB
指定单位0.1mm
C(W)
TypeD公差·形状DD尺寸公差固定型指定型
指定单位0.01mm
m6p6
P尺寸
固定型

JPQ
SJPQ
CJPQ
<圆型>
SB (m6)
SPB (p6)
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
11.5    420.30
3  2   530.51
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
  23  1
5  234 105
6  2345
P尺寸
指定型

JPQ
GJPQ
SJPQ
HJPQ
CJPQ

(抛光品)
MJPQ
MGJPQ
MCJPQ

适用于
D≥5且P≥5
<圆型>
SA(m6)
SPA(p6)

<多棱型>
SD(m6)
SPD(p6)
适用于
D≥4
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-1.00~  2.00420.30
31.00~  3.00530.51
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
2.00~  4.0011.0
52.00~  5.001051.2
62.00~  6.001.5
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
3.00~  8.001561.521.8
103.00~10.00822.2
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
5.00~12.002.5
136.00~13.00223
1610.00~16.001034
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
13.00~20.00305
P·L·B尺寸
指定型

FPQ
GFPQ
SFPQ
HFPQ
CFPQ

(抛光品)
MFPQ
MGFPQ
MCFPQ

适用于
D≥5且P≥5
<圆型>
SA(m6)
SPA(p6)

<多棱型>
SD(m6)
SPD(p6)
适用于
D≥4
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-1.00~  2.002~ 52.0~10.00.30
31.00~  3.003~ 102.0~10.00.51
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
1.50(2.00)~  4.004~ 102.0~10.011.0
52.00~  5.005~102.0~15..0(10.0)1.2
62.00~  6.005~172.0~15.01.5
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
3.00~  8.008~212.0~20.0(15.0)1.521.8
103.00~10.0010~233.0~20.022.2
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
5.00~12.0012~243.0~30.0(25.0)2.5
136.00~13.0013~265.0~30.0(25.0)3
1610.00~16.0016~325.0~30.034
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
13.00~20.0020~405.0~30.05
P·B()尺寸适用于多棱型。
材质规格
材质
No.
材质 表面处理 硬度P尺寸固定型P尺寸指定型P·L·B尺寸指定型
TypeD公差·形状TypeD公差·形状TypeD公差·形状
相当于9CrWMn(SKS3)-淬火硬度60~63HRCJPQ<圆型>
SB (m6)
SPB (p6)
JPQ<圆型>
SA (m6)
SPA (p6)

<多棱型>
SD (m6)
SPD (p6)
FPQ<圆型>
SA (m6)
SPA (p6)

<多棱型>
SD (m6)
SPD (p6)
相当于9CrWMn(SKS3)镀硬铬淬火硬度50~55HRC-GJPQGFPQ
SUS304--SJPQSJPQSFPQ
SUS304镀硬铬--HJPQHFPQ
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢-淬火硬度50~55HRCCJPQCJPQCFPQ
相当于9CrWMn(SKS3)抛光淬火硬度60~63HRC-MJPQMFPQ
相当于9CrWMn(SKS3)镀硬铬+抛光淬火硬度60~63HRC-MGJPQMGFPQ
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢抛光淬火硬度50~55HRC-MCJPQMCFPQ
镀硬铬:镀层硬度750HV~
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬或者不锈钢SUS3系材质的产品。
追加工
P尺寸固定型不适用
Alterations颈部R加工
CodeRC
Spec.将颈部的退刀槽变更为R0.5。
指定方法RC
米思米定位销小头球面型 标准型规格尺寸图 Small Head Round
D-P≥2时适用
关于此商品的常见问题 (FAQ)
定位销会生锈吗?如果会,是否有什么措施可以防止?
不带表面处理和非SUS3系列材质的定位销产品会生锈,建议定期涂防锈油进行保养或者购买带表面处理的定位销,在通常大气环境中可以防锈。详情参考此处
定位销颈部退刀槽的存在理由?
因为同轴度很高,颈部也是需要研磨的。颈部研磨工艺需要退刀槽,以保证定位销的劲部没有产生R角产生。
目录记载规格以外的形状、尺寸能否定做?
可以特注定做。但是,定做时请出示图纸并且对数量有一定要求。详情可咨询cs@misumi.sh.cn
定位销品质管理时,是否采取全数检查?
各工艺环节进行严格的检查。且在主要工艺环节进行全数检查。最后出货时进行全数检查。
定位销是在哪里制作的?
原则上在中国国内制作。部分精度较高,带有表面处理工艺复杂的产品在日本制作生产。
何种情况没有开中心孔?
材质为SUS304,在切削状态下就能满足精度要求时没有开中心孔。或者数量较大批量生产时。
定位销为何开中心孔?
最终加工阶段为无心研磨。此时需要有中心孔定位,所以是为了无心研磨而开的中心孔。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 定位销 > 定位销 小头球面型 标准型