材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | 形状符号 |
标准型 | |||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC | KFQ | A(圆型) D(多棱型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC | GKFQ | |
③ | SUS304 | - | - | SKFQ | |
④ | 相当于9Cr18(SUS440C) | - | 淬火硬度50~55HRC | CKFQ | |
⑤ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 抛光 | 淬火硬度60~63HRC | MKFQ | |
⑦ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬+抛光 | 淬火硬度60~63HRC | MGKFQ | |
⑧ | 相当于9Cr18(SUS440C) | 抛光 | 淬火硬度50~55HRC | MCKFQ |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于难以调整孔深度用途 | 优点:节省空间 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位0.1mm | C | (W) | |||||
Type | 形状 | D公差 选择 | P公差 选择 | D | ||||||
KFQ GKFQ* SKFQ HKFQ* CKFQ | (抛光品) MKFQ* MGKFQ* MCKFQ* 适用于D≥5 | A(圆型) D(多棱型) | M P G H *A *B | S M P G H *A *B | 1 | 1.00~3.00(2.50) | 2・3 | 2.0~ 5.0 | 0.1 | - |
2 | 2.00~6.00(4.00) | 2~6 | 2.0~15.0(10.0) | 0.5 | 1.2 | |||||
3 | 3.00~8.00 | 3~10 | 2.0~15.0(10.0) | 1.5 | ||||||
4 | 4.00~8.00 | 3(4)~14 | 2.0~15.0(10.0) | 1 | 1.8 | |||||
5 | 5.00~10.00 | 5~15 | 2.0~15.0(10.0) | 2.2 | ||||||
6 | 6.00~10.00 | 5~15 | 2.0~30.0(15.0) | 3.0 | ||||||
8 | 8.50~15.00 | 5(6)~16 | 2.0~30.0(15.0) | 1.5 | 3.5 | |||||
10 | 10.00~17.00 | 5(10)~20 | 3.0~30.0(25.0) | 2 | 4.0 | |||||
12 | 12.00~18.00 | 6(10)~24 | 3.0~30.0(25.0) | 5.0 | ||||||
13 | 13.00~20.00 | 7(12)~26 | 5.0~30.0(25.0) | 5.5 | ||||||
16 | 16.00~27.00 | 8(15)~32 | 5.0~30.0 | 3 | 7.0 | |||||
20 | 20.00~30.00 | 10(15)~40 | 5.0~30.0 | 9.0 |
D或P | 普通级 | 精密级 | |||||
M | P | G | H | S | A | B | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | - | - | |
1~3 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.01 | 0 -0.01 | +0.005 0 | 0 -0.005 |
3.01~6 | +0.012 +0.004 | +0.02 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | |||
6.01~10 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | |||
10.01~18 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 | |||
18.01~30 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.02 | 0 -0.021 |
材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | 形状符号 |
标准型 | |||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC | KFQ | A(圆型) D(多棱型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC | GKFQ | |
③ | SUS304 | - | - | SKFQ | |
④ | 相当于9Cr18(SUS440C) | - | 淬火硬度50~55HRC | CKFQ | |
⑤ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 抛光 | 淬火硬度60~63HRC | MKFQ | |
⑦ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬+抛光 | 淬火硬度60~63HRC | MGKFQ | |
⑧ | 相当于9Cr18(SUS440C) | 抛光 | 淬火硬度50~55HRC | MCKFQ |
Alterations | 加工导入部 | 加工颈部R | 加工排气槽 | ||||||
Code | GDC | RC | AC | ||||||
Spec. | 加工导入部。 指定方法 GDC
外螺纹型不适用 | 将颈部的退刀槽变更为R0.5。 指定方法RC P-D≥2时适用 | 进行排气槽加工。 指定方法 AC 外螺纹型不适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|