材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | 形状符号 | ||||
P尺寸固定型 | P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | P・L・B・ ML尺寸指定型 | P尺寸固定型 | P尺寸固定型除外 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC | JPQN | JPQN | FPQN | FPQNL | BB(圆型) | A(圆型) D(多棱型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC | - | GJPQN | GFPQN | GFPQNL | ||
③ | SUS304 | - | - | SJPQN | SJPQN | SFPQN | SFPQNL | ||
④ | SUS304 | 镀硬铬 | - | - | HJPQN | HFPQN | - | ||
⑤ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | CJPQN | CJPQN | CFPQN | CFPQNL | ||
⑥ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 抛光 | 淬火硬度60~63HRC | - | MJPQN | MFPQN | MFPQNL | ||
⑦ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬+抛光 | 淬火硬度60~63HRC | - | MGJPQN | MGFPQN | MGFPQNL | ||
⑧ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 抛光 | 淬火硬度50~55HRC | - | MCJPQN | MCFPQN | MCFPQNL |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 |
型式 | P | L | L 指定单位1mm | B | B 指定单位0.1mm | M (粗牙螺纹) | ML | ML 指定单位1mm | (W) | |||||||||||||||
Type | 形状 | D | D尺寸 公差g6 | 固定型 | 指定型 指定单位0.01mm | |||||||||||||||||||
P尺寸 固定型 JPQN SJPQN CJPQN | BB (圆型) | 3 | -0.002 -0.008 | 4 | 5 | 6 | − | 2 | − | 5 | − | M3 | 4.5 | − | − | |||||||||
4 | -0.004 -0.012 | 5 | 6 | 7 | 6 | M4 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 3 | M5 | 7.5 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | M6 | 9 | |||||||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | M8 | 12 | |||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 10 | M10 | 15 | |||||||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 15 | 16 | 8 | M12 | 18 | ||||||||||||||||||
P尺寸 指定型 JPQN GJPQN SJPQN HJPQN CJPQN (抛光品) MJPQN MGJPQN MCJPQN | A (圆型) D (多棱型) | 3 | -0.002 -0.008 | − | 3.50~6.00 | 2 | − | 5 | − | M3 | 4.5 | − | 1.5 | |||||||||||
4 | -0.004 -0.012 | 4.50~7.00 | 6 | M4 | 6 | 1.8 | ||||||||||||||||||
5 | 5.50~8.00 | 3 | M5 | 7.5 | 2.2 | |||||||||||||||||||
6 | 6.50~10.00 | 8 | M6 | 9 | 3.0 | |||||||||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 5 | M8 | 12 | 3.5 | ||||||||||||||||||
10 | 11.00~15.00 | 10 | M10 | 15 | 4.0 | |||||||||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~18.00 | 8 | M12 | 18 | 5.0 | ||||||||||||||||||
16 | 17.00~25.00 | M16 | 24 | 7.0 | ||||||||||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 10 | 15 | M20 | 30 | 9.0 | |||||||||||||||||
P·L·B尺寸 指定型 FPQN GFPQN SFPQN HFPQN CFPQN (抛光品) MFPQN MGFPQN MCFPQN 适用于D≥5 | A (圆型) D (多棱型) | 3 | -0.002 -0.008 | − | 3.50~ 8.00 | − | 0~ 6 | − | 2.0~10.0 | M3 | 4.5 | − | 1.5 | |||||||||||
4 | -0.004 -0.012 | 4.50~ 8.00 | 0~ 8 | 2.0~10.0 | M4 | 6 | 1.8 | |||||||||||||||||
5 | 5.50~ 8.00 | 0~10 | 2.0~15.0(10.0) | M5 | 7.5 | 2.2 | ||||||||||||||||||
6 | 6.50~10.00 | 0~10 | 2.0~15.0 | M6 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 8.50~15.00 | 0~10 | 2.0~30.0(15.0) | M8 | 12 | 3.5 | |||||||||||||||||
10 | 11.00~17.00 | 0~15 | 3.0~30.0(25.0) | M10 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~20.00(18.00) | 0~15 | 3.0~30.0(25.0) | M12 | 18 | 5 | |||||||||||||||||
16 | 17.00~27.00 | 0~20 | 5.0~30.0 | M16 | 24 | 7 | ||||||||||||||||||
20 | -0.007 -0.02 | 22.00~30.00 | 0~20 | 5.0~30.0 | M20 | 30 | 9 | |||||||||||||||||
P·L·B·ML尺寸 指定型 FPQNL GFPQNL SFPQNL CFPQNL (抛光品) MFPQNL MGFPQNL MCFPQNL 适用于D≥5 | A (圆型) D (多棱型) | 3 | -0.002 -0.008 | - | 3.50~ 6.00 | − | 0~ 6 | − | 2.0~10.0 | M3 | − | 3~ 9 | 1.5 | |||||||||||
4 | -0.004 -0.012 | 4.50~ 7.00 | 0~ 8 | 2.0~10.0 | M4 | 4~12 | 1.8 | |||||||||||||||||
5 | 5.50~ 8.00 | 0~10 | 2.0~10.0 | M5 | 5~15 | 2.2 | ||||||||||||||||||
6 | 6.50~10.00 | 0~10 | 2.0~12.0 | M6 | 6~18 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 0~10 | 2.0~15.0 | M8 | 8~24 | 3.5 | |||||||||||||||||
10 | 11.00~15.00 | 0~15 | 3.0~20.0 | M10 | 10~30 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~18.00 | 0~15 | 3.0~20.0 | M12 | 12~30 | 5 | |||||||||||||||||
16 | 17.00~25.00 | 0~20 | 5.0~20.0 | M16 | 16~40 | 7 | ||||||||||||||||||
20 | -0.007 -0.02 | 22.00~30.00 | 0~20 | 5.0~20.0 | M20 | 20~40 | 9 |
材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | 形状符号 | ||||
P尺寸固定型 | P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | P・L・B・ ML尺寸指定型 | P尺寸固定型 | P尺寸固定型除外 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC | JPQN | JPQN | FPQN | FPQNL | BB(圆型) | A(圆型) D(多棱型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC | - | GJPQN | GFPQN | GFPQNL | ||
③ | SUS304 | - | - | SJPQN | SJPQN | SFPQN | SFPQNL | ||
④ | SUS304 | 镀硬铬 | - | - | HJPQN | HFPQN | - | ||
⑤ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | CJPQN | CJPQN | CFPQN | CFPQNL | ||
⑥ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 抛光 | 淬火硬度60~63HRC | - | MJPQN | MFPQN | MFPQNL | ||
⑦ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬+抛光 | 淬火硬度60~63HRC | - | MGJPQN | MGFPQN | MGFPQNL | ||
⑧ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 抛光 | 淬火硬度50~55HRC | - | MCJPQN | MCFPQN | MCFPQNL |
Alterations | 加工颈部R | 追加扳手孔加工 | |
Code | RC | LAC | |
Spec. | 将颈部的退刀槽变更为R0.5。 指定方法RC P-D≥2时适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|