材质 No. | ![]() | ![]() | ![]() | P尺寸固定型 | P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | |||
Type | 形状符号 | Type | 形状符号 | Type | 形状符号 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC | JPQT | BB(圆型) | JPQT | A(圆型) D(多棱型) | FPQT | A(圆型) D(多棱型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC | - | GJPQT | GFPQT | |||
③ | SUS304 | - | - | SJPQT | SJPQT | SFPQT | |||
④ | SUS304 | 镀硬铬 | - | - | - | HFPQT | |||
⑤ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | CJPQT | CJPQT | CFPQT | |||
⑥ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 抛光 | 淬火硬度60~63HRC | - | MJPQT | MFPQT | |||
⑦ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬+抛光 | 淬火硬度60~63HRC | - | MGJPQT | MGFPQT | |||
⑧ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 抛光 | 淬火硬度50~55HRC | - | MCJPQT | MCFPQT |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于难以调整孔深度用途 | 优点:节省空间 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | P选择 | L | B | M (粗牙螺纹) | ℓ | ||||||||||||||||
Type | 形状 | D | D尺寸公差g6 | ||||||||||||||||||
JPQT SJPQT CJPQT | BB (圆型) | 6 | -0.004 -0.012 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | M3 | 5 | ||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | M5 | 8 | ||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
16 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 22 | M8 | 12 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L | B | M (粗牙螺纹) | ℓ | (W) | |||
Type | 形状 | D | D尺寸公差g6 | ||||||
JPQT GJPQT SJPQT CJPQT (抛光品) MJPQT MGJPQT MCJPQT | A (圆型) D (多棱型) | 5 | -0.004 -0.012 | 5.50~8.00 | 10 | 6 | M2 | 3 | 2.2 |
6 | 6.50~10.00 | 8 | M3 | 5 | 3.0 | ||||
6T | M2.6 | 4 | |||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 15 | M5 | 8 | 3.5 | |||
8T | M4 | 6 | |||||||
10 | 11.00~15.00 | 10 | M5 | 8 | 4.0 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~16.00 | 5.0 | ||||||
13 | 14.00~18.00 | 22 | M8 | 10 | 5.5 | ||||
16 | 17.00~25.00 | 12 | 7.0 | ||||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 30 | 15 | 9.0 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位0.1mm | M (粗牙螺纹) | ℓ | (W) | |||
Type | 形状 | D | D尺寸公差g6 | ||||||
FPQT GFPQT SFPQT HFPQT CFPQT (抛光品) MFPQT MGFPQT MCFPQT | A (圆型) D (多棱型) | 5 | -0.004 -0.012 | 5.50~8.00 | 5(9) ~10 | 1.5~15.0(12.0) | M2 | 3 | 2.2 |
6 | 6.50~10.00 | 6(9) ~12 | 1.5~15.0(12.0) | M3 | 5 | 3.0 | |||
6T | M2.6 | 4 | |||||||
8 | -0.005 -0.014 | 8.50~15.00 | 8(12)~16 | 1.5~30.0(15.0) | M5 | 8 | 3.5 | ||
8T | 6(12)~16 | M4 | 6 | ||||||
10 | 11.0~17.00 | 10(12)~20 | 3.0~30.0(20.0) | M5 | 8 | 4.0 | |||
10T | 6(12)~16 | M4 | 6 | ||||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~18.00 | 12~24 | 3.0~30.0(20.0) | M5 | 8 | 5.0 | ||
12T | 8(12)~18 | M4 | 6 | ||||||
13 | 14.00~20.00 | 13(14)~26 | 5.0~30.0(20.0) | M8 | 10 | 5.5 | |||
13T | 8(14)~20 | M6 | 9 | ||||||
16 | 17.00~27.00 | 16~32 | 5.0~30.0(27.0) | M8 | 12 | 7.0 | |||
16T | 10(14)~24 | M6 | 9 | ||||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 20~40 | 5.0~30.0 | M8 | 12 | 9.0 | ||
20T | 12(18)~30 | M6 | 9 |
材质 No. | ![]() | ![]() | ![]() | P尺寸固定型 | P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | |||
Type | 形状符号 | Type | 形状符号 | Type | 形状符号 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC | JPQT | BB(圆型) | JPQT | A(圆型) D(多棱型) | FPQT | A(圆型) D(多棱型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC | - | GJPQT | GFPQT | |||
③ | SUS304 | - | - | SJPQT | SJPQT | SFPQT | |||
④ | SUS304 | 镀硬铬 | - | - | - | HFPQT | |||
⑤ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | CJPQT | CJPQT | CFPQT | |||
⑥ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 抛光 | 淬火硬度60~63HRC | - | MJPQT | MFPQT | |||
⑦ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬+抛光 | 淬火硬度60~63HRC | - | MGJPQT | MGFPQT | |||
⑧ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 抛光 | 淬火硬度50~55HRC | - | MCJPQT | MCFPQT |
Alterations | 加工颈部R | 追加扳手孔加工 | |
![]() | ![]() | ||
Code | RC | LAC | |
Spec. | 将颈部的退刀槽变更为R0.5。 指定方法 RC ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|