定位销 大头 小头锥角型 环槽型
商品
评价
详情
  • 定位销 大头 小头锥角型 环槽型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位销 大头 小头锥角型 环槽型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
定位销用于X 、Y轴方向的空间定位,主要以工件孔为定位基准或者配合衬套使用,其中大头/小头锥角螺丝固定型安装形式多样,规格 丰富,适合各种工况进行使用。
产品特点
定位销 大头 小头锥角型 螺丝固定型 产品特点 特点1:螺栓安装形式,安装方便,节省空间,底部配合外径公差:g6。
特点2:圆型和多棱型可供选择,适合于各种工况下进行定位使用。
特点3:可选材质:钢制(S45C);不锈钢(SUS304、SUS440C或同等高硬度耐蚀钢),适用各种工况使用。
特点4:镀硬铬、不锈钢SUS3系列规格可以有效防止产品生锈。
特点5:安装部分的形状可进行选择,适合各种工况进行安装。
定位销 大头/小头锥角型 螺丝固定型 产品特点
定位销 大头/小头锥角型 螺丝固定型 产品特点
尺寸图
定位销 大头/小头锥角型 螺丝固定型 尺寸图
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢的D部带有识别槽。
规格概述
■材质规格表
材质
No.
材质 表面处理 硬度Type形状符号
环槽型切口型平面加工型
相当于SKS3-淬火硬度60~63HRCJPGTJPCTJPDTS(圆型)
D(多棱型)
相当于SKS3镀硬铬淬火硬度50~55HRC
镀层硬度750HV~
GJPGTGJPCTGJPDT
SUS304--SJPGT-SJPDT
SUS304镀硬铬镀层硬度750HV~HJPGTHJPCT-
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢-淬火硬度50~55HRCCJPGTCJPCTCJPDT
紧固扭矩(参考值)为技术数据P2893的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用放松剂或弹簧垫圈时不适用。
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,或者不锈钢SUS3系材质的产品。
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击此处
②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击此处
③螺纹安装扭矩参考值 紧固扭矩(参考值)为技术数据此处的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用放松剂或弹簧垫圈时不适用。
相关文件
①定位技术参考信息 点击详情
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考点击此处
使用案例
定位销 大头/小头锥角型 螺丝固定型 使用案例
案例介绍:圆型与多棱型定位配合
  ①夹装治具中的圆型与多棱型的组合可以使A方向的定位更准确,B方向减小配套孔的间距误差。
  ②2支销子的其中1支以圆柱外形作为基准,另一支以2孔中心距方向上圆形切扁位(多棱型),既能实现安装/拆卸的作业性,也能确保定位精度。
  ③可采用2支销子高度不同构造,插入高脚销进行预定位,然后插入矮脚销进行精确定位。
应用行业
锂电池 半导体 医疗
定位销在锂电池行业中的应用 半导体行业中定位销的使用 医疗行业中的大头锥角定位销
智能手机 电子电器 机器人
智能手机制造中的定位销 3C电子电器行业中压入型定位销的应用 定位销在机器人自动化设备上的应用
相关产品
定位销用衬套 肩型 定位销用衬套 直柱型 定位销用衬套 腰形孔型 肩型
米思米原装标准夹具衬套 Jig Bushing 米思米品牌夹具衬套 Jig Bushing misumi腰型孔夹具衬套
代表型号:JBH6-8 代表型号:JBA3-8 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15
尺寸图
定位销 大头/小头锥角型 螺丝固定型 尺寸图
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢的D部带有识别槽。
规格表
型式(Type·形状·D)-P-L-B-G-A-止转位置
JPGTS10
JPDTD10
-
-
P12.00
P10.05
-
-
L6
L22
-
-
B3.5
B7.5

-

G5

-

A14.3

-

X

■材质规格表
材质
No.
材质 表面处理 硬度Type形状符号
环槽型切口型平面加工型
相当于SKS3-淬火硬度60~63HRCJPGTJPCTJPDTS(圆型)
D(多棱型)
相当于SKS3镀硬铬淬火硬度50~55HRC
镀层硬度750HV~
GJPGTGJPCTGJPDT
SUS304--SJPGT-SJPDT
SUS304镀硬铬镀层硬度750HV~HJPGTHJPCT-
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢-淬火硬度50~55HRCCJPGTCJPCTCJPDT
紧固扭矩(参考值)为技术数据P2893的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用放松剂或弹簧垫圈时不适用。
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,或者不锈钢SUS3系材质的产品。

■环槽型
型式P
指定单位0.01mm
L
指定单位1mm
B
指定单位0.1mm
d12mC1(W)
Type形状DD尺寸公差g6D<P时D≥P时
 JPGT
GJPGT
SJPGT
HJPGT
CJPGT
S(圆型)
D(多棱型)
6-0.004
-0.012
2.00~10.003~122.0~20.0 4.5553131.5
6S2~1220.5
8-0.005
-0.014
3.00~13.004~16 6.56641.53.51.8
8S3~1630.5
103.00~15.005~203.0~20.0 888242.2
10S4~2030.5
12-0.006
-0.017
5.00~16.006~24108252.5
12S5~2440.5
1610.00~25.008~325.0~20.01485374
16S7~3240.5
20-0.007
-0.020
13.00~30.0010~40188395
D尺寸中带S的规格为安装部(L或ℓ1)较短的省空间型。(D尺寸为去掉S后的数字。)

■切口型·平面加工型
型式P
指定单位0.01mm
L
指定单位1mm
B
指定单位0.1mm
G
指定单位1mm
A
指定单位0.1mm
止转位置34hCm适用的
止动螺丝
(W)
Type形状DD尺寸公差g6D<P时D≥P时
(切口型)
 JPCT
GJPCT
HJPCT
CJPCT
(平面加工型)
 JPDT
GJPDT
SJPDT
CJPDT
S(圆型)
D(多棱型)
6-0.004
-0.012
5.00~10.0012~205.0~20.03~92.0~8.0X
Y

仅多棱型
适用
5.52.51.013M431.5
8-0.005
-0.014
5.00~13.0014~222.0~12.07.53.51.21.54M53.51.8
105.00~15.0015~252.0~16.07.53.51.224M642.2
12-0.006
-0.017
5.00~16.0015~252.0~20.07.53.51.224M652.5
1610.00~25.0015~352.0~28.010.55.52.035M874
20-0.007
-0.020
13.00~30.0027~402.0~36.013.58.52.035M895
选用切口型时建议使用的止动螺丝规格,即表中适用的止动螺丝。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
定位销会生锈吗?如果会,是否有什么措施可以防止?
不带表面处理的定位销产品会生锈,建议定期涂防锈油进行保养或者购买带表面处理的定位销,在通常大气环境中可以防锈。详情参考此处
定位销颈部退刀槽的存在理由?
因为同轴度很高,颈部也是需要研磨的。颈部研磨工艺需要退刀槽,以保证定位销的劲部没有产生R角产生。
目录记载规格以外的形状、尺寸能否定做?
可以特注定做。但是,定做时请出示图纸并且对数量有一定要求。详情可咨询cs@misumi.sh.cn
定位销品质管理时,是否采取全数检查?
各工艺环节进行严格的检查。且在主要工艺环节进行全数检查。最后出货时进行全数检查。
定位销是在哪里制作的?
原则上在中国国内制作。部分精度较高,带有表面处理工艺复杂的产品在日本制作生产。
定位销产品形状很多一般推荐哪一种?
大头压入型,相比较于其他的规格形状,价格优惠并且段差处可以控制安装高度。
小零件中的定位销和一般的定位销有何区别?
小零件中也有定位销产品,该产品一般为对于两块板的定位,一般不会拆除,该章节定位销为夹具行业使用,会经常插拔定位。
何种情况没有开中心孔?
材质为SUS304,在切削状态下就能满足精度要求时没有开中心孔。或者数量较大批量生产时。
定位销为何开中心孔?
最终加工阶段为无心研磨。此时需要有中心孔定位,所以是为了无心研磨而开的中心孔。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 定位销 > 定位销 大头 小头锥角型 环槽型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页