材质 No. | ![]() | ![]() | ![]() | 标准型 | 内螺纹型 | ||
Type | 形状符号 | Type | 形状符号 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC | KFS | A(圆型) D(多棱型) | KFST | A(圆型) D(多棱型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GKFS | GKFST | ||
④ | SUS304 | - | - | SKFS | SKFST | ||
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度 750HV~ | HKFS | HKFST | ||
⑥ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC | CKFS | CKFST |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
夹具衬套 自由指定薄壁型 直柱型 | 夹具衬套 带肩自由指定型 薄壁型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBAUF10-P7.31-L8.5 | 代表型号:JBHUFM25-P15.61-L20.0 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:常规形状使用广泛 | 优点:适合高度位置难以调整情况 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | ![]() 单位0.01mm |
![]() 单位1mm |
![]() 单位0.1mm |
![]() 单位0.1mm |
![]() 选择 |
C | (W) | ||||
![]() |
![]() |
![]() 选择 |
![]() 选择 |
![]() |
|||||||
KFS HKFS* CKFS SKFS GKFS* |
A (圆型) D (多棱型) |
M P G H *A *B |
S M P G H *A *B |
2 | 1.00~2.00 | 2~5 | 2.0~10.0 | 0.5~10.0 | 15 30 45 60 |
0.3 | - |
3 | 1.00(2.00)~3.00 | 3~10 | 2.0~10.0 | 0.5 | 1 | ||||||
4 | 1.50(2.00)~4.00 | 4~10 | 2.0~10.0 | 1 | 1 | ||||||
5 | 2.00~5.00 | 5~10 | 2.0~15.0(10.0) | 1.2 | |||||||
6 | 2.00~6.00 | 5~17 | 2.0~15.0 | 1.5 | |||||||
8 | 3.00~8.00 | 8~21 | 2.0~20.0(15.0) | 1.5 | 1.8 | ||||||
10 | 3.00~10.00 | 10~23 | 3.0~20.0 | 2 | 2.2 | ||||||
12 | 5.00~12.00 | 12~24 | 3.0~30.0(25.0) | 2.5 | |||||||
13 | 6.00~13.00 | 13~26 | 5.0~30.0(25.0) | 3 | |||||||
16 | 10.00~16.00 | 16~32 | 5.0~30.0 | 3 | 4 | ||||||
20 | 13.00~20.00 | 20~40 | 5.0~30.0 | 5 |
型式 | ![]() 单位0.01mm |
![]() 单位1mm |
![]() 单位0.1mm |
![]() 单位0.1mm |
![]() 选择 |
(W) | M (粗牙螺纹) |
ℓ | ||||
![]() |
![]() |
![]() 选择 |
![]() 选择 |
![]() |
||||||||
KFST GKFST SKFST HKFST CKFST |
A (圆型) D (多棱型) |
M P G H |
S M P G H |
5 | 3.00~5.00 | 8~10 | 2.0~15.0(10.0) | 0.5~10.0 | 15 30 45 60 |
1.2 | M2 | 3 |
6 | 4.00~6.00 | 8(9)~17 | 2.0~15.0 | 1.5 | M3 | 5 | ||||||
6T | 8(9)~12 | 2.0~12.0 | M2.6 | 4 | ||||||||
8 | 6.00~8.00 | 11(12)~21 | 2.0~30.0(15.0) | 1.8 | M5 | 8 | ||||||
8T | M4 | 6 | ||||||||||
10 | 7.00~10.00 | 11(12)~23 | 3.0~30.0(25.0) | 2.2 | M5 | 8 | ||||||
12 | 7.00~12.00 | 12~24 | 3.0~30.0(25.0) | 2.5 | ||||||||
13 | 8.00~13.00 | 13(14)~26 | 5.0~30.0(25.0) | 3 | M8 | 10 | ||||||
16 | 10.00~16.00 | 16~32 | 5.0~30.0 | 4 | 12 | |||||||
20 | 13.00~20.00 | 20~40 | 5.0~30.0 | 5 |
材质 No. |
![]() |
![]() |
![]() |
标准型 | 内螺纹型 | ||
Type | 形状符号 | Type | 形状符号 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC | KFS | A(圆型) D(多棱型) |
KFST | A(圆型) D(多棱型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ |
GKFS | GKFST | ||
④ | SUS304 | - | - | SKFS | SKFST | ||
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度 750HV~ | HKFS | HKFST | ||
⑥ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC | CKFS | CKFST |
Alterations | 加工导入部 | 颈部R加工 | 加工排气槽 |
Code | GDC | RC | AC |
Spec. | 加工导入部。 指定方法 GDC ![]() ![]() ![]() |
将颈部的退刀槽变更为R0.5。 指定方法 RC ![]() ![]() |
进行排气槽加工。 指定方法 AC ![]() |
D或P | 普通级 | 精密级 | |||||
M | P | G | H | S | A | B | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | - | - | |
1~3 | +0.008 +0.002 |
+0.012 +0.006 |
-0.002 -0.008 |
0 -0.01 |
0 -0.01 |
+0.005 0 |
0 -0.005 |
3.01~6 | +0.012 +0.004 |
+0.020 +0.012 |
-0.004 -0.012 |
0 -0.012 |
|||
6.01~10 | +0.015 +0.006 |
+0.024 +0.015 |
-0.005 -0.014 |
0 -0.015 |
|||
10.01~18 | +0.018 +0.007 |
+0.029 +0.018 |
-0.006 -0.017 |
0 -0.018 |
|||
18.01~30 | +0.021 +0.008 |
+0.035 +0.022 |
-0.007 -0.020 |
0 -0.021 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|