材质 No. | ![]() | ![]() | ![]() | P尺寸固定型 | P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | |||
Type | 形状符号 | Type | 形状符号 | Type | 形状符号 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC | JPS | TB (圆型) | JPS | TA (圆型) TD (多棱型) | FPS | TA (圆型) TD (多棱型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | - | GJPS | GFPS | |||
④ | SUS304 | - | - | SJPS | SJPS | SFPS | |||
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度 750HV~ | - | - | HFPS | |||
⑥ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC | CJPS | CJPS | CFPS |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于难以调整孔深度用途 | 优点:节省空间 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | ![]() | L | B | m | M (粗牙螺纹) | ℓ | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | D尺寸公差g6 | ||||||||||||||
JPS SJPS CJPS | TB(圆型) | 6 | -0.004 -0.012 | 4 | 5 | 10 | 5 | 2 | M3 | 5 | |||||||
8 | -0.005 -0.014 | 6 | 7 | 15 | 6 | 3 | M5 | 8 | |||||||||
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | ||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | L | B | m | (W) | M (粗牙螺纹) | ℓ | |||
![]() | ![]() | ![]() | D尺寸公差g6 | |||||||
JPS GJPS SJPS CJPS | TA(圆型) TD(多棱型) | 5 | -0.004 -0.012 | 3.00~ 5.00 | 10 | 5 | 2 | 1.2 | M2 | 3 |
6 | 4.00~ 6.00 | 1.5 | M3 | 5 | ||||||
6T | M2.6 | 4 | ||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 6.00~ 8.00 | 15 | 6 | 3 | 1.8 | M5 | 8 | ||
8T | M4 | 6 | ||||||||
10 | 7.00~10.00 | 8 | 2.2 | M5 | 8 | |||||
12 | -0.006 -0.017 | 7.00~12.00 | 2.5 | |||||||
13 | 8.00~13.00 | 22 | 4 | 3 | M8 | 12 | ||||
16 | 10.00~16.00 | 10 | 4 | |||||||
20 | -0.007 -0.020 | 13.00~20.00 | 30 | 5 |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位0.1mm | m | (W) | M (粗牙螺纹) | ℓ | |||
![]() | ![]() | ![]() | D尺寸公差g6 | |||||||
FPS GFPS SFPS HFPS CFPS | TA(圆型) TD(多棱型) | 5 | -0.004 -0.012 | 3.00~ 5.00 | 8~10 | 2.0~15.0(10.0) | 2 | 1.2 | M2 | 3 |
6 | 4.00~ 6.00 | 8(9)~17 | 2.0~15.0 | 1.5 | M3 | 5 | ||||
6T | M2.6 | 4 | ||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 6.00~ 8.00 | 11(12)~21 | 2.0~30.0(15.0) | 3 | 1.8 | M5 | 8 | ||
8T | M4 | 6 | ||||||||
10 | 7.00~10.00 | 11(12)~23 | 3.0~30.0(25.0) | 2.2 | M5 | 8 | ||||
10T | 8(12)~23 | M4 | 6 | |||||||
12 | -0.006 -0.017 | 7.00~12.00 | 12~24 | 3.0~30.0(25.0) | 2.5 | M5 | 8 | |||
12T | 8(12)~18 | M4 | 6 | |||||||
13 | 8.00~13.00 | 13(14)~26 | 5.0~30.0(25.0) | 4 | 3 | M8 | 10 | |||
13T | 10(14)~20 | M6 | 9 | |||||||
16 | 10.00~16.00 | 16~32 | 5.0~30.0 | 4 | M8 | 12 | ||||
16T | 10(14)~24 | M6 | 9 | |||||||
20 | -0.007 -0.020 | 13.00~20.00 | 20~40 | 5.0~30.0 | 5 | M8 | 12 | |||
20T | 12(18)~30 | M6 | 9 |
材质 No. | ![]() | ![]() | ![]() | P尺寸固定型 | P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | |||
Type | 形状符号 | Type | 形状符号 | Type | 形状符号 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC | JPS | TB (圆型) | JPS | TA (圆型) TD (多棱型) | FPS | TA (圆型) TD (多棱型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | - | GJPS | GFPS | |||
④ | SUS304 | - | - | SJPS | SJPS | SFPS | |||
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度 750HV~ | - | - | HFPS | |||
⑥ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC | CJPS | CJPS | CFPS |
Alterations | 变更前端锥角部长度 | 颈部R加工 | 追加内六角孔加工 | 追加扳手孔加工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | TC | RC | RAC | LAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 变更m尺寸。指定方法 TC8(指定单位1mm)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 将颈部的退刀槽变更为R0.5。 指定方法RC ![]() ![]() | 追加加工内六角孔。指定方法RAC
![]() ![]() ![]() | 追加加工扳手孔。指定方法 LAC![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|