材质 No. | ![]() | ![]() | ![]() | P尺寸固定型 | P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | |||
Type | D公差・形状符号 | Type | D公差・形状符号 | Type | D公差・形状符号 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC | JP | <圆型> SB(m6) SPB(p6) <多棱型> DS(m6) DPS(p6) | JP | <圆型> SA(m6) SPA(p6) <多棱型> SD(m6) SPD(p6) | FP | <圆型> SA(m6) SPA(p6) <多棱型> SD(m6) SPD(p6) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GJP | GJP | GFP | |||
③ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | - | BJP | BJP | BFP | |||
④ | SUS304 | - | - | SJP | SJP | SFP | |||
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度 750HV~ | HJP | HJP | HFP | |||
⑥ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC | CJP | CJP | CFP |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
夹具衬套 自由指定薄壁型 直柱型 | 夹具衬套 带肩自由指定型 薄壁型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBAUF10-P7.31-L8.5 | 代表型号:JBHUFM25-P15.61-L20.0 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:常规形状使用广泛 | 优点:适合高度位置难以调整情况 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | ![]() | L | B | C | m | ℓ | (W) | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | D尺寸公差 | |||||||||||||||||||||
m6 | p6 | |||||||||||||||||||||||
JP GJP BJP SJP HJP CJP | <圆型> SB(m6) SPB(p6) <多棱型> DS(m6) DPS(p6) ![]() | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0 | - | ||||||||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1.2 | ||||||||||||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1.5 | ||||||||||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15 | 6 | 1.5 | 3 | 2 | 1.8 | |||||||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 2 | 2.2 | |||||||||||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2.5 | ||||||||||||||||
13 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 22 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
16 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 3 | 4 | |||||||||||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 30 | 5 |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | L | B | C | m | ℓ | (W) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | D尺寸公差 | ||||||||
m6 | p6 | ||||||||||
JP GJP BJP SJP HJP CJP | <圆型> SA(m6) SPA(p6) <多棱型> SD(m6) SPD(p6) ![]() | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.00~2.00 | 4 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0 | - |
3 | 1.00~3.00 | 5 | 3 | 0.5 | 1 | ||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2.00~4.00 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
5 | 2.00~5.00 | 10 | 5 | 2 | 1.2 | ||||||
6 | 2.00~6.00 | 1.5 | |||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 3.00~8.00 | 15 | 6 | 1.5 | 3 | 2 | 1.8 | ||
10 | 3.00~10.00 | 8 | 2 | 2.2 | |||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 5.00~12.00 | 2.5 | |||||||
13 | 6.00~13.00 | 22 | 4 | 3 | |||||||
16 | 10.00~16.00 | 10 | 3 | 4 | |||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 13.00~20.00 | 30 | 5 |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位0.1mm | C | m | ℓ | (W) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | D尺寸公差 | ||||||||
m6 | p6 | ||||||||||
FP GFP BFP SFP HFP CFP | <圆型> SA(m6) SPA(p6) <多棱型> SD(m6) SPD(p6) ![]() | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.00~2.00 | 2~5 | 2.0~10.0 | 0.3 | 0.5 | 0 | - |
3 | 1.00(2.00)~3.00 | 3~10 | 2.0~10.0 | 0.5 | 1 | 1.0 | |||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 1.50(2.00)~4.00 | 4~10 | 2.0~10.0 | 1 | 1 | ||||
5 | 2.00~5.00 | 5~10 | 2.0~10.0 | 2 | 1.2 | ||||||
6 | 2.00~6.00 | 5~17 | 2.0~12.0 | 1.5 | |||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 3.00~8.00 | 8~21 | 2.0~15.0 | 1.5 | 3 | 2 | 1.8 | ||
10 | 3.00~10.00 | 10~23 | 3.0~20.0 | 2 | 2.2 | ||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 5.00~12.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 2.5 | |||||
13 | 6.00~13.00 | 13~26 | 5.0~20.0 | 4 | 3 | ||||||
16 | 10.00~16.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 3 | 4 | ||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 13.00~20.00 | 20~40 | 5.0~20.0 | 5 |
材质 No. | ![]() | ![]() | ![]() | P尺寸固定型 | P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | |||
Type | D公差・形状符号 | Type | D公差・形状符号 | Type | D公差・形状符号 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC | JP | <圆型> SB(m6) SPB(p6) <多棱型> DS(m6) DPS(p6) | JP | <圆型> SA(m6) SPA(p6) <多棱型> SD(m6) SPD(p6) | FP | <圆型> SA(m6) SPA(p6) <多棱型> SD(m6) SPD(p6) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GJP | GJP | GFP | |||
③ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | - | BJP | BJP | BFP | |||
④ | SUS304 | - | - | SJP | SJP | SFP | |||
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度 750HV~ | HJP | HJP | HFP | |||
⑥ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC | CJP | CJP | CFP |
Alterations | 变更前端锥角部长度 | 颈部R加工 |
Code | TC | RC |
Spec. | 变更m尺寸。指定方法 TC8(指定单位1mm)![]() ![]() ![]() ![]() | 将颈部的退刀槽变更为R0.5。 指定方法RC ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|