材质 No. | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 | Type |
标准型 | ||||
① | SCM415 | - | 渗碳淬火 55HRC~(深度0.7~0.8) | FPYT |
② | SUS304 | - | - | SFPYT |
型式 | - | P | - | L | - | B |
FPYT10 | - | P15.00 | - | L15 | - | B10.0 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位0.1mm | C | ||
Type | D | D尺寸公差m6 | ||||
FPYT SFPYT | 6 | +0.012 +0.004 | 10.00~13.00 | 6~12 | 2.0~15.0 | 1 |
8 | +0.015 +0.006 | 12.00~15.00 | 8~16 | 3.0~20.0 | 1.5 | |
10 | 14.00~16.00 | 10~20 | 3.0~30.0 | 2 | ||
12 | +0.018 +0.007 | 16.00~18.00 | 12~24 | 5.0~30.0 | ||
13 | 17.00~20.00 | 13~26 | 5.0~30.0 | |||
16 | 20.00~25.00 | 16~32 | 5.0~35.0 | 3 | ||
20 | +0.021 +0.008 | 24.00~30.00 | 20~40 | 5.0~40.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|