材质 No. | ![]() | ![]() | ![]() | 标准型 | 紧凑型 | 形状符号 | |
P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | |||||
① | 相当于SKS3 | - | 淬火硬度60~63HRC | JPT | FPT | FPTC | MA(圆型) MD(多棱型) |
② | 相当于SKS3 | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | - | GFPT | - | |
③ | 相当于SKS3 | - | - | - | BFPT | - | |
④ | SUS304 | - | - | SJPT | SFPT | SFPTC | |
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | HJPT | HFPT | - | |
⑥ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | CJPT | CFPT | - |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 |
![]() | 型式 | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | ||||||
- | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
JPT | MA | 10 | - | 14.00 | ||||||||
FPT | MA | 10 | - | P14.00 | - | L15 | - | B6.0 | ||||
FPTC | MA | 12 | - | P13.00 | - | L6 | - | B3.0 |
材质 No. | ![]() | ![]() | ![]() | 标准型 | 紧凑型 | 形状符号 | |
P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | |||||
① | 相当于SKS3 | - | 淬火硬度60~63HRC | JPT | FPT | FPTC | MA(圆型) MD(多棱型) |
② | 相当于SKS3 | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | - | GFPT | - | |
③ | 相当于SKS3 | - | - | - | BFPT | - | |
④ | SUS304 | - | - | SJPT | SFPT | SFPTC | |
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | HJPT | HFPT | - | |
⑥ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | CJPT | CFPT | - |
D | g6 | d | d1 | H | 适用 螺栓 M |
10 | -0.005 -0.014 | 4.5 | 8 | 5 | M4 |
12 | -0.006 -0.017 | 5.5 | 9.5 | 6.5 | M5 |
13 | 6.6 | 11 | 7.5 | M6 | |
16 | 9 | 14 | 10 | M8 | |
20 | -0.007 -0.020 |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | L | B | C | m | (W) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
JPT SJPT HJPT CJPT | MA(圆型) MD(多棱型) | 10 | 14.00~17.00 | 15 | 10 | 2 | 4 | 4 |
12 | 15.00~18.00 | 5 | ||||||
13 | 17.00~20.00 | 22 | 5.5 | |||||
16 | 20.00~27.00 | 3 | 5 | 7 | ||||
20 | 23.00~30.00 | 30 | 15 | 9 |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位0.1mm | C | m | (W) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
FPT GFPT BFPT SFPT HFPT CFPT | MA(圆型) MD(多棱型) | 10 | 14.00~17.00 | 5~20 | 4.0~20.0 | 2 | 4 | 4 |
12 | 15.00~18.00 | 6~24 | 7.0~20.0 | 5 | ||||
13 | 17.00~20.00 | 6~26 | 8.0~20.0 | 5.5 | ||||
16 | 20.00~27.00 | 7~32 | 8.0~20.0 | 3 | 5 | 7 | ||
20 | 23.00~30.00 | 8~40 | 8.0~20.0 | 9 |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位0.1mm | C | m | (W) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
FPTC SFPTC | MA(圆型) MD(多棱型) | 10 | 11.00~15.00 | 5~14 | 3.0~16.0 | 0.5 | 2 | 4 |
12 | 13.00~17.00 | 6~15 | 3.0~18.0 | 5 | ||||
13 | 14.00~18.00 | 6~16 | 3.0~20.0 | 5.5 | ||||
16 | 17.00~21.00 | 7~18 | 3.0~20.0 | 3 | 7 | |||
20 | 21.00~25.00 | 8~20 | 3.0~20.0 | 9 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|