材质 No. | ![]() | ![]() | ![]() | Type | 形状符号 |
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC | FPNS | A(圆型) D(多棱型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC | GFPNS | |
③ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | - | BFPNS | |
④ | SUS304 | - | - | SFPNS | |
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度 750HV~ | HFPNS | |
⑥ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC | CFPNS |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位0.1mm | ![]() (粗牙螺纹) | m | (W) | S1 | S2 | E | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | D尺寸公差 g6 | ||||||||||||
FPNS GFPNS BFPNS SFPNS HFPNS CFPNS | A(圆型) D(多棱型) ![]() | 3 | -0.002 -0.008 | 6.00~ 6.50 | 2~ 6 | 3.5~10.0 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | |||
4 | -0.004 -0.012 | 6.50~ 7.00 | 2~ 8 | 2.5~10.0 | 3 | 4 | 3 | - | |||||||
5 | 6.50~ 8.00 | 3~10 | 2.5~10.0 | 3 | 4 | 5 | - | ||||||||
6 | 6.50( 8.00)~10.00 | 3~10 | 2.5~12.0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00(10.00)~13.00 | 5~10 | 3.0~15.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | ||
10 | 11.00(12.00)~15.00 | 5~15 | 4.5~20.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~18.00 | 8~15 | 6.0~20.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||
16 | 17.00~25.00 | 8~20 | 8.0~20.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 10~20 | 8.0~20.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 9 |
材质 No. | ![]() | ![]() | ![]() | Type | 形状符号 |
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC | FPNS | A(圆型) D(多棱型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC | GFPNS | |
③ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | - | BFPNS | |
④ | SUS304 | - | - | SFPNS | |
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度 750HV~ | HFPNS | |
⑥ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC | CFPNS |
Alterations | 螺纹根部退刀槽加工 |
![]() | |
Code | NNC |
Spec. | 进行螺纹根部退刀槽加工。![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|