材质 No. | ![]() | ![]() | ![]() | P尺寸固定型 | P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | P・L・B・ ML尺寸指定型 | ||||
Type | 形状符号 | Type | 形状符号 | Type | 形状符号 | Type | 形状符号 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC | JPN | BB (圆型) | JPN | A (圆型) D (多棱型) | FPN | A (圆型) D (多棱型) | FPNL | A (圆型) D (多棱型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | - | GJPN | GFPN | GFPNL | ||||
③ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | - | - | - | BFPN | - | ||||
④ | SUS304 | - | - | SJPN | SJPN | SFPN | SFPNL | ||||
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度 750HV~ | - | HJPN | HFPN | - | ||||
⑥ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC | CJPN | CJPN | CFPN | CFPNL |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 |
型式 | ![]() | L | B | ML | M (粗牙螺纹) | m | (W) | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | D尺寸公差g6 | ||||||||||||||||||
JPN SJPN CJPN | BB(圆型) | 3 | -0.002 -0.008 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4.5 | 3 | 2 | 1.5 | |||||||
4 | -0.004 -0.012 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1.8 | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7.5 | 5 | 2.2 | ||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 12 | 8 | 4 | 3.5 | ||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 15 | 10 | 4 |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | L | B | ML | M (粗牙螺纹) | m | (W) | |||
![]() | ![]() | ![]() | D尺寸公差g6 | |||||||
JPN GJPN SJPN HJPN CJPN | A(圆型) D(多棱型) | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~ 6.00 | 2 | 5 | 4.5 | 3 | 2 | 1.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50~ 7.00 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1.8 | |||
5 | 5.50~ 8.00 | 3 | 7.5 | 5 | 2.2 | |||||
6 | 6.50~10.00 | 8 | 9 | 6 | 3 | |||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 5 | 12 | 8 | 4 | 3.5 | |||
10 | 11.00~15.00 | 10 | 15 | 10 | 4 | |||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~18.00 | 8 | 18 | 12 | 5 | ||||
16 | 17.00~25.00 | 24 | 16 | 5 | 7 | |||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 10 | 15 | 30 | 20 | 9 |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位0.1mm | ML | M (粗牙螺纹) | m | (W) | |||
![]() | ![]() | ![]() | D尺寸公差g6 | |||||||
FPN GFPN BFPN SFPN HFPN CFPN | A(圆型) D(多棱型) | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~ 8.00 | 0~ 6 | 1.0~10.0 | 4.5 | 3 | 2 | 1.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50~ 8.00 | 0~ 8 | 1.0~10.0 | 6 | 4 | 3 | 1.8 | ||
5 | 5.50~ 8.00 | 0~10 | 1.0~15.0(10.0) | 7.5 | 5 | 2.2 | ||||
6 | 6.50~10.00 | 0~10 | 1.0~15.0 | 9 | 6 | 3 | ||||
8 | -0.005 -0.014 | 8.50~15.00 | 0~10 | 1.0~3.0(15.0) | 12 | 8 | 4 | 3.5 | ||
10 | 11.00~17.00 | 0~15 | 3.0~30.0(25.0) | 15 | 10 | 4 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~20.00(18.00) | 0~15 | 3.0~30.0(25.0) | 18 | 12 | 5 | |||
16 | 17.00~27.00 | 0~20 | 5.0~30.0 | 24 | 16 | 5 | 7 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 0~20 | 5.0~30.0 | 30 | 20 | 9 |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位0.1mm | ![]() 指定单位1mm | M (粗牙螺纹) | m | (W) | |||
![]() | ![]() | ![]() | D尺寸公差g6 | |||||||
FPNL GFPNL SFPNL CFPNL | A(圆型) D(多棱型) | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~ 6.00 | 0~ 6 | 1.0~10.0 | 3~ 9 | 3 | 2 | 1.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50~ 7.00 | 0~ 8 | 1.0~10.0 | 4~12 | 4 | 3 | 1.8 | ||
5 | 5.50~ 8.00 | 0~10 | 1.0~10.0 | 5~15 | 5 | 2.2 | ||||
6 | 6.50~10.00 | 0~10 | 1.0~12.0 | 6~18 | 6 | 3 | ||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 0~10 | 1.0~15.0 | 8~24 | 8 | 4 | 3.5 | ||
10 | 11.00~15.00 | 0~15 | 3.0~20.0 | 10~30 | 10 | 4 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~18.00 | 0~15 | 3.0~20.0 | 12~30 | 12 | 5 | |||
16 | 17.00~25.00 | 0~20 | 5.0~20.0 | 16~40 | 16 | 5 | 7 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 0~20 | 5.0~20.0 | 20~40 | 20 | 9 |
材质 No. | ![]() | ![]() | ![]() | P尺寸固定型 | P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | P・L・B・ ML尺寸指定型 | ||||
Type | 形状符号 | Type | 形状符号 | Type | 形状符号 | Type | 形状符号 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC | JPN | BB (圆型) | JPN | A (圆型) D (多棱型) | FPN | A (圆型) D (多棱型) | FPNL | A (圆型) D (多棱型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | - | GJPN | GFPN | GFPNL | ||||
③ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | - | - | - | BFPN | - | ||||
④ | SUS304 | - | - | SJPN | SJPN | SFPN | SFPNL | ||||
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度 750HV~ | - | HJPN | HFPN | - | ||||
⑥ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC | CJPN | CJPN | CFPN | CFPNL |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|