材质No. | ![]() | ![]() | ![]() | P尺寸固定型 | P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | |||
Type | 形状符号 | Type | 形状符号 | Type | 形状符号 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC | JP | BTB(圆型) DTB(多棱型) | JP | BTA(圆型) BTD(多棱型) | FP | BTA(圆型) BTD(多棱型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GJP | GJP | GFP | |||
③ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | - | - | BJP | - | |||
④ | SUS304 | - | - | SJP | SJP | SFP | |||
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度 750HV~ | HJP | - | HFP | |||
⑥ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC | CJP | CJP | CFP |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于难以调整孔深度用途 | 优点:节省空间 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | ![]() | L | B | m | (W) | M (粗牙螺纹) | ℓ | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | D尺寸公差g6 | |||||||||||||||
JP GJP SJP HJP CJP | BTB(圆型) DTB(多棱型) | 6 | -0.004 -0.012 | 8 | 10 | 10 | 8 | 3 | 3 | M3 | 5 | |||||||
6T | 8 | 10 | M2.6 | 4 | ||||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 10 | 12 | 13 | 15 | 4 | 3.5 | M5 | 8 | |||||||||
8T | 10 | 12 | 13 | M4 | 6 | |||||||||||||
10 | 12 | 13 | 15 | 10 | 4 | M5 | 8 | |||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 13 | 15 | 16 | 5 | |||||||||||||
13 | 15 | 16 | 22 | 5.5 | M8 | 12 | ||||||||||||
16 | 20 | 25 | 5 | 7 | ||||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 25 | 30 | 30 | 15 | 9 |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | L | B | m | (W) | M (粗牙螺纹) | ℓ | |||
![]() | ![]() | ![]() | D尺寸公差g6 | |||||||
JP GJP BJP SJP CJP | BTA(圆型) BTD(多棱型) | 5 | -0.004 -0.012 | 5.50~8.00 | 10 | 6 | 3 | 2.2 | M2 | 3 |
6 | 6.50~10.00 | 8 | 3 | M3 | 5 | |||||
6T | 6.50~10.00 | M2.6 | 4 | |||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 15 | 4 | 3.5 | M5 | 8 | |||
8T | 9.00~13.00 | M4 | 6 | |||||||
10 | 11.00~15.00 | 10 | 4 | M5 | 8 | |||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~16.00 | 5 | |||||||
13 | 14.00~18.00 | 22 | 5.5 | M8 | 12 | |||||
16 | 17.00~25.00 | 5 | 7 | |||||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 30 | 15 | 9 |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位0.1mm | m | (W) | M (粗牙螺纹) | ℓ | |||
![]() | ![]() | ![]() | D尺寸公差g6 | |||||||
FP GFP SFP HFP CFP | BTA(圆型) BTD(多棱型) | 5 | -0.004 -0.012 | 5.50~8.00 | 5(9)~10 | 1.5~15.0(12.0) | 3 | 2.2 | M2 | 3 |
6 | 6.50~10.00 | 6(9)~12 | 3 | M3 | 5 | |||||
6T | M2.6 | 4 | ||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 8.50~13.00 | 8(12)~16 | 1.5~30.0(15.0) | 4 | 3.5 | M5 | 8 | ||
8T | 6(12)~16 | M4 | 6 | |||||||
10 | 11.00~17.00 | 10(12)~20 | 3.0~30.0(20.0) | 4 | M5 | 8 | ||||
10T | 6(12)~16 | M4 | 6 | |||||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~18.00 | 12 ~24 | 3.0~30.0(20.0) | 5 | M5 | 8 | |||
12T | 8(12)~18 | M4 | 6 | |||||||
13 | 14.00~20.00 | 13(14)~26 | 5.0~30.0(20.0) | 5.5 | M8 | 10 | ||||
13T | 8(14)~20 | M6 | 9 | |||||||
16 | 17.00~27.00 | 16 ~32 | 5.0~30.0(27.0) | 5 | 7 | M8 | 12 | |||
16T | 10(14)~24 | M6 | 9 | |||||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 20 ~40 | 5.0~30.0 | 9 | M8 | 12 | |||
20T | 12(18)~30 | M6 | 9 |
材质No. | ![]() | ![]() | ![]() | P尺寸固定型 | P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | |||
Type | 形状符号 | Type | 形状符号 | Type | 形状符号 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC | JP | BTB(圆型) DTB(多棱型) | JP | BTA(圆型) BTD(多棱型) | FP | BTA(圆型) BTD(多棱型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GJP | GJP | GFP | |||
③ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | - | - | BJP | - | |||
④ | SUS304 | - | - | SJP | SJP | SFP | |||
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度 750HV~ | HJP | - | HFP | |||
⑥ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC | CJP | CJP | CFP |
Alterations | 变更前端锥角部长度 | 加工颈部R | 追加内六角孔加工 | 追加扳手孔加工 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Code | TC | RC | RAC | LAC |
Spec. | 变更m尺寸。指定方法 TC8(指定单位1mm)![]() ![]() ![]() ![]() (变更后B尺寸=B+m-TC) ![]() ![]() | 将颈部的退刀槽变更为R0.5。 指定方法 RC ![]() ![]() ![]() | 追加加工内六角孔。指定方法 RAC![]() ![]() ![]() | 追加加工扳手孔。指定方法 LAC![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|