材质 No. | ![]() | ![]() | ![]() | P尺寸固定型 | P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | |||
Type | D公差·形状 | Type | D公差·形状 | Type | D公差·形状 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC | JP | <圆型> BB(m6) BPB(p6) <多棱型> DB(m6) DPB(p6) | JP | <圆型> BA(m6) BPA(p6) <多棱型> BD(m6) BPD(p6) | FP | <圆型> BA(m6) BPA(p6) BG(g6) <多棱型> BD(m6) BPD(p6) DG(g6) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GJP | GJP | GFP | |||
③ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | - | BJP | BJP | BFP | |||
④ | SUS304 | - | - | SJP | SJP | SFP | |||
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | HJP | HJP | HFP | |||
⑥ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | CJP | CJP | CFP |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: JBH6-8 | 代表型号: JBA3-8 | 代表型号: JBPE10-P6.8-W4.82-L15 |
型式 | ![]() | L | B | C | m | ℓ | (W) | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | D尺寸公差 | |||||||||||||||||||||
m6 | p6 | |||||||||||||||||||||||
JP GJP BJP SJP HJP CJP | <圆型> BB(m6) BPB(p6) <多棱型> DB(m6) DPB(p6) ![]() | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 2 | 3 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0 | - | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 4 | 0.5 | 1 | 1.2 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1.8 | ||||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 2.2 | ||||||||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 10 | 12 | 13 | 15 | 1.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||
10 | 12 | 13 | 15 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 13 | 15 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||
13 | 15 | 16 | 22 | 2 | 5.5 | |||||||||||||||||||
16 | 20 | 25 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 25 | 30 | 30 | 15 | 9 |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | L | B | C | m | ℓ | (W) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | D尺寸公差 | ||||||||
m6 | p6 | ||||||||||
JP GJP BJP SJP HJP CJP | <圆型> BA(m6) BPA(p6) <多棱型> BD(m6) BPD(p6) ![]() | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.20~2.50 | 3 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0 | - |
2 | 2.50~4.00 | 4 | 0.5 | 1 | 1.2 | ||||||
3 | 3.50~6.00 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1.5 | |||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 4.50~7.00 | 6 | 1 | 3 | 1.8 | ||||
5 | 5.50~8.00 | 10 | 2.2 | ||||||||
6 | 6.50~10.00 | 8 | 3 | ||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 9.00~13.00 | 15 | 1.5 | 4 | 3.5 | ||||
10 | 11.00~15.00 | 10 | 2 | 4 | |||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 13.00~16.00 | 5 | |||||||
13 | 14.00~18.00 | 22 | 2 | 5.5 | |||||||
16 | 17.00~25.00 | 3 | 5 | 7 | |||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 22.00~30.00 | 30 | 15 | 9 |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位0.1mm | C | m | ℓ | (W) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | D尺寸公差 | |||||||||
m6 | p6 | g6 | ||||||||||
FP GFP BFP SFP HFP CFP | <圆型> BA(m6) BPA(p6) BG(g6) <多棱型> BD(m6) BPD(p6) DG(g6) | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 1.20(1.50)~3.00(2.50) | 2・3 | 1.0~5.0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 |
2 | 2.50~6.00(4.00) | 2~6 | 1.0~15.0(10.0) | 0.5 | 1 | 1.2 | ||||||
3 | 3.50~8.00 | 3~10 | 1.0~15.0(10.0) | 2 | 1 | 1.5 | ||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 4.50~8.00 | 3(4)~14 | 1.0~15.0(10.0) | 1 | 3 | 1.8 | |||
5 | 5.50~10.00 | 5~15 | 1.0~15.0(10.0) | 2.2 | ||||||||
6 | 6.50~10.00 | 5~15 | 1.0~30.0(25.0) | 3 | ||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 8.50~15.00 | 5(6)~16 | 1.0~30.0(25.0) | 1.5 | 4 | 3.5 | |||
10 | 11.00~17.00 | 5(10)~20 | 3.0~30.0(25.0) | 2 | 4 | |||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 13.00~18.00 | 6(10)~24 | 3.0~30.0(25.0) | 5 | |||||
13 | 14.00~20.00 | 7(12)~26 | 5.0~30.0(25.0) | 2 | 5.5 | |||||||
16 | 17.00~27.00 | 8(15)~32 | 5.0~30.0 | 3 | 5 | 7 | ||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 10(15)~40 | 5.0~30.0 | 9 |
材质 No. | ![]() | ![]() | ![]() | P尺寸固定型 | P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | |||
Type | D公差·形状 | Type | D公差·形状 | Type | D公差·形状 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC | JP | <圆型> BB(m6) BPB(p6) <多棱型> DB(m6) DPB(p6) | JP | <圆型> BA(m6) BPA(p6) <多棱型> BD(m6) BPD(p6) | FP | <圆型> BA(m6) BPA(p6) BG(g6) <多棱型> BD(m6) BPD(p6) DG(g6) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GJP | GJP | GFP | |||
③ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | - | BJP | BJP | BFP | |||
④ | SUS304 | - | - | SJP | SJP | SFP | |||
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | HJP | HJP | HFP | |||
⑥ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | CJP | CJP | CFP |
Alterations | 螺纹加工 | 拆卸用螺纹孔加工 | 变更前端锥角部长度 | 加工颈部R | |||||||||||||||||||||||||||
Code | MH | NTK | TC | RC | |||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 进行螺纹加工。 指定方法 MH ![]() ![]() ![]()
![]() | 进行拆卸螺纹孔加工。 指定方法 NTK ![]()
![]() 仅适用于D≥6 ![]() ![]() ![]() ![]() | 变更m尺寸。 指定方法 TC8(指定单位1mm) ![]() ![]() ![]() ![]() (前端Ø1.0min.) ![]() (变更后B尺寸=B+m-TC) ![]() | 将颈部的退刀槽变更为R0.5。 指定方法RC ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|