定位销 小头圆锥型 DP公差 R选择型 压入型
商品
评价
详情
  • 定位销 小头圆锥型 DP公差 R选择型 压入型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位销 小头圆锥型 DP公差 R选择型 压入型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
定位销用于X 、Y轴方向的空间定位,主要以工件孔为定位基准或者配合衬套使用。其中小头圆锥型定位销,使用广泛,可自由指定规格丰富。
产品特点
定位销 小头圆锥型 DP公差·R选择型 产品特点 特点1: 导入部为圆锥形的标准类型。安装方式多样:压入、螺纹连接均可。
特点2: 有标准型和内螺纹型可供选择,可自由指定导入部与安装部公差:m6、p6、g6、h7、0/-0.01。
特点3: 可选材质:铁制(SKS3);不锈钢(SUS304、SUS440C或同等高硬度耐蚀钢),适用各种工件定位。
特点4: 含有表面镀硬铬规格,有效保证表面硬度和防锈。
特点5: 安装部位精度0.01mm,同轴度精度可达0.01,有效保证定位精度。
尺寸图
定位销 小头圆锥型 DP公差·R选择型 尺寸图
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢的D部带有识别槽。
规格概述
■材质规格表
材质
No.
材质 表面处理 硬度Type形状符号
相当于9CrWMn(SKS3)-淬火硬度  60~63HRCKFPSA (标准型)
T(内螺纹型)
相当于9CrWMn(SKS3)镀硬铬淬火硬度50~55HRC
镀层硬度750HV~
GKFPS
SUS304--SKFPS
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢-淬火硬度  50~55HRCCKFPS
相当于9CrWMn(SKS3)抛光淬火硬度  60~63HRCMKFPS
相当于9CrWMn(SKS3)镀硬铬+抛光淬火硬度60~63HRC
镀层硬度750HV~
MGKFPS
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢抛光淬火硬度  50~55HRCMCKFPS
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬或者不锈钢SUS3系材质的产品。
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击尺寸公差配合表
②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击未注公差尺寸参考表
③螺纹安装扭矩参考值 详情点击螺纹扭矩参考值
相关文件
①定位技术参考信息 点击定位信息参考
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考 点击金属表面防锈处理参考
应用行业
锂电池 半导体 医疗
定位销在锂电池行业中的应用 半导体行业中定位销的使用 医疗行业中的小头锥角定位销
智能手机 电子电器 机器人
智能手机制造中的定位销 3C电子电器行业中压入型定位销的应用 定位销在机器人自动化设备上的应用
相关产品
夹具衬套 自由指定薄壁型 直柱型 夹具衬套 带肩自由指定型 薄壁型 定位销用衬套 腰形孔型 肩型
米思米原装标准夹具衬套 Jig Bushing 米思米品牌自由指定型夹具衬套 Jig Bushing 米思米品牌异形孔夹具衬套 Jig Bushing
代表型号:JBAUF10-P7.31-L8.5 代表型号:JBHUFM25-P15.61-L20.0 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15
优点:常规形状使用广泛 优点:适合高度位置难以调整情况 优点:可吸收间隙误差
尺寸图
定位销 小头圆锥型 DP公差·R选择型 尺寸图
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢的D部带有识别槽。
规格表
型式P
指定单位0.01mm
L
指定单位1mm
B
指定单位0.5mm
E
指定单位0.5mm
R
选择
CM
(粗牙
螺纹)
Type形状
符号
D公差
选择
P公差
选择
D
标准型

KFPS
GKFPS

SKFPS
CKFPS


(抛光品)
MKFPS
MGKFPS
MCKFPS
适用于
D≥5且P≥5
A
M
P
G
H
*A
*B
S
M
P
G
H
*A
*B
3  2.00~  3.00  3~  82.0~10.01.0~15.05
10
15
20
25
30
0.5
4  2.00~  4.00  4~122.0~10.01
5  2.00~  5.00  5~122.0~10.0
6  2.00~  6.00  5~123.0~12.0
8  3.00~  8.00  8~153.0~14.01.5
10  3.00~10.00  8~153.0~16.02
12  5.00~12.0010~183.0~18.0
13  6.00~13.0012~203.0~20.0可指定的值取决于P尺寸。
请确认“E尺寸、R尺寸详细
指定范围”表。
1610.00~16.0014~253.0~20.03
2013.00~20.0018~323.0~20.0
内螺纹型

KFPS
GKFPS
SKFPS
CKFPS


(抛光品)
MKFPS
MGKFPS
MCKFPS

适用于
P≥5
T
M
P
G
H
S
M
P
G
H
6  4.00~  6.00  8~123.0~12.01.0~15.05
10
15
20
25
30
M35
6TM2.64
8  6.00~  8.0011~163.0~14.0M58
8TM46
10  7.00~10.0011~203.0~16.0M58
10T  8~16M46
12  7.00~12.0012~243.0~18.0M58
12T  8~18M46
13  8.00~13.0013~263.0~20.0M810
13T10~20M69
1610.00~16.0016~323.0~20.0M812
16T10~24可指定的值取决于P尺寸。
请确认“E尺寸、R尺寸详细
指定范围”表。
M69
2013.00~20.0020~403.0~20.0M812
20T12~30M69
镀硬铬品及抛光品不适用带*符号(精密级)的公差。
对于D尺寸带T的规格,螺纹直径小1号,厚度加厚。(D尺寸为去掉T后的数字。)
颈部强度的注意事项。  颈部强度注意事项
请确认底孔深度。  底孔数值参考  底孔可能会贯通。

■E尺寸、R尺寸详细指定范围表
P
指定单位0.01mm
E
指定单位0.5mm
R
选择
  2.00~  4.001.0~  2.0510    
  4.01~  8.002.5~  4.0 1015   
  8.01~12.004.5~  7.0 101520  
12.01~16.005.0~10.0  152025 
16.01~20.005.0~15.0   202530

■D尺寸、P尺寸公差详细表
D

P
普通级精密级
MPGHSAB
m6p6g6h7---
2.00~3.00+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
0
-0.01
+0.005
0
0
-0.005
3.01~6.00+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01~10.00+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01~18.00+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018
18.01~20.00+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
0
-0.021
镀硬铬品及抛光品不适用精密级的公差。
 
材质规格
材质
No.
材质 表面处理 硬度Type形状符号
相当于9CrWMn(SKS3)-淬火硬度  60~63HRCKFPSA (标准型)
T(内螺纹型)
相当于9CrWMn(SKS3)镀硬铬淬火硬度50~55HRC
镀层硬度750HV~
GKFPS
SUS304--SKFPS
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢-淬火硬度  50~55HRCCKFPS
相当于9CrWMn(SKS3)抛光淬火硬度  60~63HRCMKFPS
相当于9CrWMn(SKS3)镀硬铬+抛光淬火硬度60~63HRC
镀层硬度750HV~
MGKFPS
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢抛光淬火硬度  50~55HRCMCKFPS
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬或者不锈钢SUS3系材质的产品。
 
追加工
Alterations加工导入部加工颈部R加工排气槽
CodeGDCRCAC
Spec.加工导入部。
指定方法 GDC
定位销 小头圆锥型 DP公差·R选择型 尺寸图
D
3~61
8~202
将颈部的退刀槽变更为R0.5。
指定方法RC
定位销 小头圆锥型 DP公差·R选择型 尺寸图
D-P≥2时适用
进行排气槽加工。
指定方法 AC
定位销 小头圆锥型 DP公差·R选择型 尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
定位销为何开中心孔?
最终加工阶段为无心研磨。此时需要有中心孔定位,所以是为了无心研磨而开的中心孔。
何种情况没有开中心孔?
材质为SUS304,在切削状态下就能满足精度要求时没有开中心孔。或者数量较大批量生产时。
定位销颈部退刀槽的存在理由?
因为同轴度很高,颈部也是需要研磨的。颈部研磨工艺需要退刀槽。
定位销螺纹部也有做过淬火处理吗?
有的。前端也同样做过淬火处理。
螺纹型定位销有推荐的紧固扭距吗?
请参考2015版FA目录手册第1246页所记载的推荐紧固扭矩。
定位销品质管理时,是否采取全数检查?
各工艺环节进行严格的检查。且在主要工艺环节进行全数检查。最后出货时进行全数检查。
定位销是在哪里制作的?
原则上在中国国内制作。有表面处理的产品目前在日本制作。
目录记载规格以外的形状、尺寸能否定做?
可以特注定做。但是,定做时请出示图纸并且对数量有一定要求。
定位销产品形状很多一般推荐哪一种?
大头压入型,价格优惠并且段差处可以控制安装高度。
小零件中的定位销和一般的定位销有何区别?
小零件中也有定位销产品,该产品一般为对于两块板的定位,一般不会拆除,该章节定位销为夹具行业使用,会经常插拔定位。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 定位销 > 定位销 小头圆锥型 DP公差 R选择型 压入型