定位销 小头圆锥型 压入型
商品
评价
详情
  • 定位销 小头圆锥型 压入型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位销 小头圆锥型 压入型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
定位销用于X 、Y轴方向的空间定位,主要以工件孔为定位基准或者配合衬套使用,其中小头圆锥型导入顺畅,头部无棱边,可防止定位对象受到损伤。
产品特点
定位销 小头圆锥型 产品特点特点1: 小头圆锥型定位销,安装方式有压入型、内螺纹型,适合用于各种工况情况下的安装。
特点2: 可选材质:铁制(SKS3);不锈钢(SUS304、SUS440C或同等高硬度耐蚀钢),适用各种工件定位。
特点3: 含有表面镀硬铬规格,有效保证表面硬度和防锈。
特点4: 带抛光工艺的型号,表面光滑无棱角,方便工件顺畅进入定位位置。
特点5: 安装部公差包含:m6、p6。
尺寸图
米思米定位销小头圆锥型规格尺寸图 Small Head Round
*符号表示公差m6、p6均适用。
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢的D部带有识别槽。
SUS304可能经研磨或无中心孔。
规格概述
■材质规格表
材质
No.
材质 表面处理 硬度Type形状符号
相当于9CrWMn(SKS3)-淬火硬度   60~63HRCJPRSB(标准型・m6)
PB(标准型・p6)
TB(内螺纹型)
相当于9CrWMn(SKS3)镀硬铬淬火硬度50~55HRC
镀层硬度750HV~
GJPRS
SUS304--SJPRS
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢-淬火硬度   50~55HRCCJPRS
相当于9CrWMn(SKS3)抛光淬火硬度   60~63HRCMJPRS
相当于9CrWMn(SKS3)镀硬铬+抛光淬火硬度60~63HRC
镀层硬度750HV~
MGJPRS
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢抛光淬火硬度   50~55HRCMCJPRS
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击公差配合参数表
②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击普通公差一览
③螺纹安装扭矩参考值 详情点击螺纹扭力
相关文件
①定位技术参考信息 点击定位技术
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考 点击金属表面防锈能力盐雾试验
使用案例
定位销使用方法案例介绍:圆型与多棱型定位配合
①夹装治具中的圆型与多棱型的组合可以使A方向的定位更准确,B方向减小配套孔的间距误差。
②2支销子的其中1支以圆柱外形作为基准,另一支以2孔中心距方向上圆形切扁位(多棱型),既能实现安装/拆卸的作业性,也能确保定位精度。
③可采用2支销子高度不同构造,插入高脚销进行预定位,然后插入矮脚销进行精确定位。
应用行业
锂电池 半导体 医疗
定位销在锂电池行业中的应用 半导体行业中定位销的使用 医疗行业中的大头锥角定位销
智能手机 电子电器 机器人
智能手机制造中的定位销 3C电子电器行业中压入型定位销的应用 定位销在机器人自动化设备上的应用
相关产品
定位销用衬套 肩型 定位销用衬套 直柱型 定位销用衬套 腰形孔型 肩型
带肩型夹具衬套 Jig Bushing 夹具衬套直柱型 Jig Bushing 米思米原装异形夹具衬套 Jig Bushing
代表型号:JBH6-8 代表型号:JBA3-8 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15
优点:适用于难以调整孔深度用途 优点:节省空间 优点:可吸收间隙误差
尺寸图
米思米定位销小头圆锥型规格尺寸图 Small Head Round
*符号表示公差m6、p6均适用。
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢的D部带有识别槽。
SUS304可能经研磨或无中心孔。
规格表
型式P选择LBCM
(粗牙
螺纹)
E
Type形状
符号
DD尺寸公差
m6p6g6
标准型

JPRS
GJPRS
SJPRS
CJPRS


(抛光品)
MJPRS
MGJPRS
MCJPRS

适用于
D≥5且P≥5
B(m6)
PB(p6)
3+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-23           530.513
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
234          1
52345         105
6 3456        4
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
  4568       1561.55
10    6810      82
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
     81012     6
13       1213    222
16       1213141516 1037
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
          15162030
内螺纹型

JPRS
GJPRS
SJPRS
CJPRS


(抛光品)
MJPRS
MGJPRS
MCJPRS

适用于
P≥5
TB6---0.004
-0.012
  456        105M355
6T  456        M2.64
8-0.005
-0.014
    68       156M46
8T    68       M35
10     810      8M58
12-0.006
-0.017
     81012     6
13       1213    22M812
16       1213141516 107
20-0.007
-0.020
          15162030
对于D尺寸带T的规格,螺纹直径小1号、厚度加厚。(D尺寸为去掉T后的数字。)
颈部强度的注意事项强度事项
请确认底孔深度深度。底孔可能会贯通。
材质规格
材质
No.
材质 表面处理 硬度Type形状符号
相当于9CrWMn(SKS3)-淬火硬度   60~63HRCJPRSB(标准型・m6)
PB(标准型・p6)
TB(内螺纹型)
相当于9CrWMn(SKS3)镀硬铬淬火硬度50~55HRC
镀层硬度750HV~
GJPRS
SUS304--SJPRS
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢-淬火硬度   50~55HRCCJPRS
相当于9CrWMn(SKS3)抛光淬火硬度   60~63HRCMJPRS
相当于9CrWMn(SKS3)镀硬铬+抛光淬火硬度60~63HRC
镀层硬度750HV~
MGJPRS
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢抛光淬火硬度   50~55HRCMCJPRS
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
追加工
Alterations加工颈部R
CodeRC
Spec.将颈部的退刀槽变更为R0.5。
指定方法RC
米思米定位销小头圆锥型规格尺寸图 Small Head Round
D-P≥2时适用
关于此商品的常见问题 (FAQ)
定位销为何开中心孔?
最终加工阶段为无心研磨。此时需要有中心孔定位,所以是为了无心研磨而开的中心孔。
何种情况没有开中心孔?
材质为SUS304,在切削状态下就能满足精度要求时没有开中心孔。或者数量较大批量生产时。
定位销颈部退刀槽的存在理由?
因为同轴度很高,颈部也是需要研磨的。颈部研磨工艺需要退刀槽。
定位销螺纹部也有做过淬火处理吗?
有的。前端也同样做过淬火处理。
螺纹型定位销有推荐的紧固扭距吗?
请参考2015版FA目录手册第1246页所记载的推荐紧固扭矩。
定位销品质管理时,是否采取全数检查?
各工艺环节进行严格的检查。且在主要工艺环节进行全数检查。最后出货时进行全数检查。
定位销是在哪里制作的?
原则上在中国国内制作。有表面处理的产品目前在日本制作。
目录记载规格以外的形状、尺寸能否定做?
可以特注定做。但是,定做时请出示图纸并且对数量有一定要求。
定位销产品形状很多一般推荐哪一种?
大头压入型,价格优惠并且段差处可以控制安装高度。
小零件中的定位销和一般的定位销有何区别?
小零件中也有定位销产品,该产品一般为对于两块板的定位,一般不会拆除,该章节定位销为夹具行业使用,会经常插拔定位。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 定位销 > 定位销 小头圆锥型 压入型