材质No. | ![]() | ![]() | ![]() | Type |
① | 相当于SKS3 | - | 淬火硬度 60~63HRC | KFPBA |
② | 相当于SKS3 | 镀硬铬 | 淬火硬度 50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GKFPBA |
③ | SUS304 | - | - | SKFPBA |
④ | 相当于SUS440C | - | 淬火硬度 50~55HRC | CKFPBA |
⑤ | 相当于SKS3 | 抛光 | 淬火硬度 60~63HRC | MKFPBA |
⑥ | 相当于SKS3 | 镀硬铬 | 淬火硬度 50~55HRC 镀层硬度750HV~ | MGKFPBA |
⑦ | 相当于SUS440C | 抛光 | 淬火硬度 50~55HRC | MCKFPBA |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
夹具衬套 自由指定薄壁型 直柱型 | 夹具衬套 带肩自由指定型 薄壁型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBAUF10-P7.31-L8.5 | 代表型号:JBHUFM25-P15.61-L20.0 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:常规形状使用广泛 | 优点:适合高度位置难以调整情况 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位0.5mm | E 指定单位0.5mm | R 选择 | C | ||||
Type | 形状 符号 | D公差 选择 | P公差 选择 | D | ||||||
KFPB GKFPB* SKFPB CKFPB (抛光品) MKFPB* MGKFPB* MCKFPB* ![]() | A | M P G H *A *B | S M P G H *A *B | 2 | 2.00~ 4.00 | 4~10 | 2.0~10.0 | 1.0~20.0 | 5 10 15 20 25 30 35 40 | 0.5 |
3 | 3.00~ 6.00 | 5~12 | 2.0~10.0 | |||||||
4 | 4.00~ 7.00 | 5~12 | 2.0~10.0 | 1 | ||||||
5 | 5.00~ 8.00 | 5~12 | 2.0~10.0 | |||||||
6 | 6.00~10.00 | 5~12 | 3.0~12.0 | |||||||
8 | 8.00~13.00 | 8~15 | 3.0~14.0 | 1.5 | ||||||
10 | 10.00~15.00 | 8~15 | 3.0~16.0 | 2 | ||||||
12 | 12.00~16.00 | 10~18 | 3.0~18.0 | |||||||
13 | 13.00~18.00 | 12~20 | 3.0~20.0 | ![]() 请确认“E尺寸、R尺寸详细指定范围”表。 | ||||||
16 | 16.00~25.00 | 14~25 | 3.0~20.0 | 3 | ||||||
20 | 20.00~30.00 | 18~32 | 3.0~20.0 |
P 指定单位0.01mm | E 指定单位0.5mm | R选择 | |||||||
2.00~ 4.00 | 1.0~ 2.0 | 5 | 10 | ||||||
4.01~ 8.00 | 2.5~ 4.0 | 10 | 15 | ||||||
8.01~12.00 | 4.5~ 7.0 | 10 | 15 | 20 | |||||
12.01~16.00 | 5.0~10.0 | 15 | 20 | 25 | |||||
16.01~20.00 | 5.0~15.0 | 20 | 25 | 30 | |||||
20.01~25.00 | 5.0~15.0 | 25 | 30 | 35 | |||||
25.01~30.00 | 5.0~20.0 | 30 | 35 | 40 |
D 或 P | 普通级 | 精密级 | |||||
M | P | G | H | S | A | B | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | - | - | |
2.00~3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 | 0 -0.01 | +0.005 0 | 0 -0.005 |
3.01~6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | |||
6.01~10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | |||
10.01~18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 | |||
18.01~30.00 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
材质No. | ![]() | ![]() | ![]() | Type |
① | 相当于SKS3 | - | 淬火硬度 60~63HRC | KFPBA |
② | 相当于SKS3 | 镀硬铬 | 淬火硬度 50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GKFPBA |
③ | SUS304 | - | - | SKFPBA |
④ | 相当于SUS440C | - | 淬火硬度 50~55HRC | CKFPBA |
⑤ | 相当于SKS3 | 抛光 | 淬火硬度 60~63HRC | MKFPBA |
⑥ | 相当于SKS3 | 镀硬铬 | 淬火硬度 50~55HRC 镀层硬度750HV~ | MGKFPBA |
⑦ | 相当于SUS440C | 抛光 | 淬火硬度 50~55HRC | MCKFPBA |
Alteration | 追加螺丝刀槽加工 | 加工导入部 | 加工颈部R | 加工排气槽 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Code | DRC | GDC | RC | AC | ||||||
Spec. | 宽度0.8mm 深度1mm ![]() | 加工导入部。 指定方法 GDC ![]() ![]()
| 将颈部的退刀槽变更为R0.5。 指定方法RC ![]() | 进行排气槽加工。 指定方法 AC ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|