材质No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | D公差・形状符号 |
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC | JPRB | B(标准型・m6) PB(标准型・p6) TB(内螺纹型) NB(外螺纹型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GJPRB | |
③ | SUS304 | - | - | SJPRB | |
④ | 相当于9Cr18(SUS440C) | - | 淬火硬度 50~55HRC | CJPRB | |
⑤ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 抛光 | 淬火硬度 60~63HRC | MJPRB | |
⑥ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬+抛光 | 淬火硬度60~63HRC 镀层硬度750HV~ | MGJPRB | |
⑦ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 抛光 | 淬火硬度 50~55HRC | MCJPRB |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于难以调整孔深度用途 | 优点:节省空间 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | P选择 | L | B | C | E | ℓ | ||||||||||||||||
Type | 形状符号 | D | D尺寸公差 | |||||||||||||||||||
m6 | p6 | |||||||||||||||||||||
JPRB GJPRB SJPRB CJPRB (抛光品) MJPRB MGJPRB MCJPRB 适用于D≥5 | B (m6) PB (p6) | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 3 | 0 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 10 | 12 | 13 | 15 | 1.5 | |||||||||||||||
10 | 12 | 13 | 15 | 10 | 2 | |||||||||||||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 13 | 15 | 16 | 6 | ||||||||||||||||
13 | 15 | 16 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | 20 | 25 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 25 | 30 | 30 | 15 |
型式 | P选择 | L | B | E | M (粗牙螺纹) | ℓ | |||||||||||
Type | 形状符号 | D | D尺寸公差g6 | ||||||||||||||
JPRB GJPRB SJPRB CJPRB (抛光品) MJPRB MGJPRB MCJPRB | TB | 6 | -0.004 -0.012 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | M3 | 5 | |||||||
6T | 8 | 10 | M2.6 | 4 | |||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 10 | 12 | 13 | 15 | M5 | 8 | ||||||||||
8T | 10 | 12 | 13 | M4 | 6 | ||||||||||||
10 | 12 | 13 | 15 | 10 | M5 | 8 | |||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 13 | 15 | 16 | 6 | ||||||||||||
13 | 15 | 16 | 22 | M8 | 12 | ||||||||||||
16 | 20 | 25 | 7 | ||||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 25 | 30 | 30 | 15 |
型式 | P选择 | L | B | E | M (粗牙螺纹) | ||||||||||||||
Type | 形状符号 | D | D尺寸公差g6 | ||||||||||||||||
JPRB GJPRB SJPRB CJPRB (抛光品) MJPRB MGJPRB MCJPRB 适用于D≥5 | NB | 3 | -0.002 -0.008 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | M3 | |||||||||
4 | -0.004 -0.012 | 5 | 6 | 6 | 4 | M4 | |||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | M5 | |||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 8 | 5 | M6 | ||||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 10 | 12 | 13 | 15 | M8 | |||||||||||||
10 | 12 | 13 | 15 | 10 | M10 | ||||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 13 | 15 | 16 | 6 | M12 | |||||||||||||
16 | 20 | 25 | 22 | 7 | M16 | ||||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 25 | 30 | 30 | 15 | M20 |
材质No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | D公差・形状符号 |
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC | JPRB | B(标准型・m6) PB(标准型・p6) TB(内螺纹型) NB(外螺纹型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GJPRB | |
③ | SUS304 | - | - | SJPRB | |
④ | 相当于9Cr18(SUS440C) | - | 淬火硬度 50~55HRC | CJPRB | |
⑤ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 抛光 | 淬火硬度 60~63HRC | MJPRB | |
⑥ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬+抛光 | 淬火硬度60~63HRC 镀层硬度750HV~ | MGJPRB | |
⑦ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 抛光 | 淬火硬度 50~55HRC | MCJPRB |
Alteration | 追加螺丝刀槽加工 | 加工颈部R |
Code | DRC | RC |
Spec. | 宽度0.8mm 深度1mm 仅外螺纹适用 | 将颈部的退刀槽变更为R0.5。 指定方法RC P-D≥2时适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|