食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
高扭矩同步齿形带 2GT 3GT型 | 自由端同步齿形带 聚氨酯 氯丁橡胶 | 加长同步齿形带 Iron Rubber 齿数指定接头加工 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: GBN2002GT-60 | 代表型号: TBO-H100-1100 | 代表型号: LTBJA-AT5150-800 | ||
推荐理由: 齿隙小、适用于高精度定位 | 推荐理由: 皮带长度可自由选择 | 推荐理由: 齿面贴布设计可降低噪音 |
价格说明
型式 | W | A | B | T | h | L | P | d | 安装 孔数 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
TBCR | XL | 025 | 6.4 | 36 | 24 | 6 | 1.25 | 25 | 12 | 4.5 | 4 |
031 | 7.9 | 25 | 14 | ||||||||
037 | 9.5 | 26 | 16 | ||||||||
050 | 12.7 | 30 | 20 | ||||||||
L | 050 | 12.7 | 66 | 32 | 8 | 1.9 | 50 | 20 | 5.5 | 4 | |
075 | 19.1 | 38 | 26 | ||||||||
100 | 25.4 | 46 | 33 | ||||||||
150 | 38.1 | 58 | 46 | ||||||||
H | 075 | 19.1 | 89 | 38 | 10 | 2.3 | 70 | 26 | 5.5 | 6 | |
100 | 25.4 | 46 | 33 | ||||||||
150 | 38.1 | 58 | 45 | ||||||||
200 | 50.8 | 70 | 58 | ||||||||
S3M | 060 | 6 | 21 | 20 | 4 | 1.14 | 15 | 11 | 3.4 | 4 | |
100 | 10 | 25 | 15 | ||||||||
150 | 15 | 30 | 20 | ||||||||
S5M | 100 | 10 | 35 | 26 | 6 | 1.81 | 25 | 16 | 4.5 | 4 | |
150 | 15 | 32 | 21 | ||||||||
250 | 25 | 42 | 31 | ||||||||
S8M | 150 | 15 | 56 | 34 | 8 | 2.85 | 40 | 22 | 5.5 | 4 | |
250 | 25 | 44 | 32 | ||||||||
300 | 30 | 50 | 37 | ||||||||
400 | 40 | 60 | 47 | ||||||||
T5 | 100 | 10 | 35 | 26 | 6 | 1.2 | 25 | 16 | 4.5 | 4 | |
150 | 15 | 32 | 21 | ||||||||
200 | 20 | 38 | 26 | ||||||||
250 | 25 | 43 | 31 | ||||||||
T10 | 150 | 15 | 70 | 34 | 8 | 2.5 | 50 | 22 | 5.5 | 6 | |
200 | 20 | 40 | 27 | ||||||||
250 | 25 | 44 | 32 | ||||||||
300 | 30 | 50 | 37 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|