价格说明
M×P (粗牙螺纹) | A | A1 | E | h (最小) | B |
3×0.5 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.6 | 2 |
4×0.7 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 |
5×0.8 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 |
6×1.0 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 |
8×1.25 | 17 | 12.6 | 4.4 | 1.4 | 5 |
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
SBCB3 BCBFB3 | - - | 4 5 |
型式 | ||
![]() | ![]() ![]() | |
BCBFB BCBFS | 3- | 5 |
6 | ||
8 | ||
4- | 6 | |
8 | ||
10 | ||
12 | ||
BCBFB BCBFS | 5- | 8 |
10 | ||
12 | ||
15 | ||
6- | 8 | |
10 | ||
12 | ||
15 | ||
BCBFB | 8- | 10 |
BCBFB BCBFS | 12 | |
15 | ||
20 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | 强度分类 |
BCBFB | SCM435 | 32~39HRC | 四氧化三铁保护膜 | 相当于10.9 |
BCBFS | 相当于SUS304 | - | - | 相当于A2-50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|