Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | D内径 |
SHTBA | AC7A | 本色阳极氧化处理 | 1个内六角止动螺丝 (SUS) | 8~30 |
SHTBT | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角止动螺丝 | |
SHTBM | 无电解镀镍 | 1个内六角止动螺丝 (SUS) | ||
SHTBS | 相当于SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
型式(Type·No.) | ||
SHTBA3030 |
Type | 材质 | 表面处理 | 附件 |
SHTBA | AC7A | 本色阳极氧化处理 | 1个内六角止动螺丝 (SUS) |
SHTBT | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角止动螺丝 |
SHTBM | 无电解镀镍 | 1个内六角止动螺丝 (SUS) | |
SHTBS | 相当于SUS304 | - |
型式 | D | H | L | H1 | T | L1 | d | S | A | L2 | 止动螺丝 M | 铸刻文字部分 | 重量 g | |||
Type | No. | B1 | B2 | B3 | ||||||||||||
SHTBA SHTBT SHTBM SHTBS | 815 | 8 | 15 | 42 | 24 | 10 | 32 | 5.5 | 6 | 21 | 18 | M4 | 14 | 8 | 2 | 10(29) |
1020 | 10 | 20 | 42 | 30 | 10 | 32 | 5.5 | 6 | 21 | 18 | 14 | 8 | 2 | 16(46) | ||
1220 | 12 | 20 | 42 | 32 | 10 | 32 | 5.5 | 6 | 21 | 20 | 14 | 8 | 2 | 17(49) | ||
1320 | 13 | 20 | 42 | 32 | 10 | 32 | 5.5 | 6 | 21 | 20 | 14 | 8 | 2 | 16(46) | ||
1625 | 16 | 25 | 48 | 40 | 10 | 38 | 5.5 | 8 | 24 | 25 | 14 | 8 | 2 | 25(72) | ||
2025 | 20 | 25 | 60 | 43 | 16 | 45 | 6.6 | 10 | 30 | 30 | M6 | 14 | 8 | 2 | 53(153) | |
2030 | 20 | 30 | 60 | 48 | 16 | 45 | 6.6 | 10 | 30 | 30 | 14 | 8 | 2 | 62(178) | ||
2530 | 25 | 30 | 70 | 50 | 16 | 56 | 6.6 | 12 | 35 | 35 | 14 | 8 | 2 | 70(201) | ||
3030 | 30 | 30 | 84 | 53 | 20 | 64 | 9 | 12 | 42 | 44 | 14 | 8 | 2 | 109(314) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|