肖氏 | A95 | A90 | A70 | A50 | A30 |
聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | ● |
丁腈橡胶 | × | × | ● | ● | × |
氯丁橡胶 | × | × | ● | × | × |
乙丙橡胶 | × | × | ● | × | × |
硅橡胶 | × | × | ● | ● | × |
氟橡胶 | × | × | ● | × | × |
异丁橡胶 | × | × | ● | × | × |
A・B公差 | T公差 | |||
A・B | 公差 | T | 公差 | |
200以下 | ±0.5 | 0.5 | ±0.2 | |
201~300 | ±1.0 | 1~3 | ±0.3 | |
301~500 | ±1.5 | 5 | ±0.4 | |
10 | ±0.6 | |||
15~30 | -0.5~+2.0 |
A尺寸固定型 | A・B尺寸指定型 | ![]() | ![]() | 颜色 | ||
正方型・带状型 | 标准型・孔加工型 | |||||
无粘胶型 | 有粘胶型 | 无粘胶型 | 有粘胶型 | |||
RBFM | RBFMA | RBFMF | RBFMFA | 氟橡胶(FPM) | 肖氏A80 | 黑色 |
RBLM | RBLMA | RBLMF | RBLMFA | 氟橡胶(FPM) | 肖氏A60 | 黑色 |
RBFW | RBFWA | RBFWF | RBFWFA | 氟橡胶(FPM) | 肖氏A70 | 白色 |
使用案例 | 产品作用 |
![]() | 使用橡胶垫用于夹钳前端,防止紧固件划伤开裂 用于调整高度的同时,减少工件工作时的振动。 |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CLJJ10-16-20.0 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:UMRHW40 | ||
优点:内外径,高度可选,价格更优 | 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 适用于传送重载工件适用于传送重载工件 |
A・B公差 | T公差 | |||
A・B | 公差 | T | 公差 | |
200以下 | ±0.5 | 0.5 | ±0.2 | |
201~300 | ±1.0 | 1~3 | ±0.3 | |
301~500 | ±1.5 | 5 | ±0.4 | |
10 | ±0.6 | |||
15~30 | -0.5~+2.0 |
型式 | ![]() mm | ![]() mm | |||
![]() | ![]() | ||||
正方型 | 无粘胶型 RBFM RBLM RBFW | 有粘胶型 RBFMA RBLMA RBFWA | 0.5 | 300 500 RBFM・RBFMA 的T15以上仅为 300 | 300 500 RBFM・RBFMA 的T15以上仅为 300 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
5 | |||||
10 | |||||
15 | |||||
(T尺寸限制参阅下述内容) | 20 | ||||
30 | |||||
带状型 | 无粘胶型 RBFM RBLM RBFW | 有粘胶型 RBFMA RBLMA RBFWA | 0.5 | 3 5 10 20 30 40 50 80 100 | 500 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
(T尺寸限制参阅下述内容) | 5 | ||||
10 | |||||
A・B尺寸指定型-标准型 | 无粘胶型 RBFMF RBLMF RBFWF | 有粘胶型 RBFMFA RBLMFA RBFWFA | 0.5 | 10~1000 RBFMF・ RBFMFA的 T15以上仅 10~300 (指定单位1mm) | 10~1000 RBFMF・ RBFMFA的 T15以上仅 10~300 (指定单位1mm) |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
5 | |||||
10 | |||||
15 | |||||
(T尺寸限制参阅下述内容) | 20 | ||||
30 |
型式 | 指定单位1mm(A≥B≥T) | 指定单位0.5mm | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N(通孔) | Z(沉孔) | ||||||
A、B尺寸指定-孔加工型- | 1H 2H 3H 4H 6H | 0.5 | 10~500 | 10~500 | 5~495 (1H型) 9~491 (1H・2H・4H型) 9~245 (3H・6H型) | 5~495 (1H・2H・3H型) 9~491 (4H・6H型) | 3 4 5 6 8 10 | - | ||||||
无粘胶型 RBFMF RBLMF RBFWF | 有粘胶型 RBFMFA RBLMFA RBFWFA | 1 | - | |||||||||||
2 | - | |||||||||||||
3 | - | |||||||||||||
5 | - | |||||||||||||
10 | 3 | 4 | ||||||||||||
15 | 9~291 (1H・2H・4H型) 9~145 (3H・6H型) | 5~295 (1H・2H・3H型) 9~291 (4H・6H型) | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
(T尺寸限制参阅下述内容) | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
A尺寸固定型 | A・B尺寸指定型 | ![]() | ![]() | 颜色 | ||
正方型・带状型 | 标准型・孔加工型 | |||||
无粘胶型 | 有粘胶型 | 无粘胶型 | 有粘胶型 | |||
RBFM | RBFMA | RBFMF | RBFMFA | 氟橡胶(FPM) | 肖氏A80 | 黑色 |
RBLM | RBLMA | RBLMF | RBLMFA | 氟橡胶(FPM) | 肖氏A60 | 黑色 |
RBFW | RBFWA | RBFWF | RBFWFA | 氟橡胶(FPM) | 肖氏A70 | 白色 |
Alterations | 从左端面指定孔位置 | 孔位表 | 变更密封层类型 |
![]() | ![]() | 将密封层变更为耐油型。 | |
Code | XC | YC | KT2 |
Spec. | XC=指定单位1mm![]() ![]() d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5 ![]() d(d1)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d1)/2-2.5 | YC=指定单位1mm![]() d(d1)/2+2.5≤YC≤B-G-d(d1)/2-2.5 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() 指定方法 KT2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|