A尺寸固定型 | A・B尺寸指定型 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | 颜色 | ||
无密封型 | 带密封型 | 无密封型 | 带密封型 | |||
RBCM | RBCMA | RBCMF | RBCMFA | 氯丁橡胶(CR) | 肖氏A65 | 黑色 |
RBOM | RBOMA | RBOMF | RBOMFA | 非污染性氯丁橡胶(CR) | 肖氏A60 | 灰色 |
RBCW | RBCWA | RBCWF | RBCWFA | 氯丁橡胶(CR) | 肖氏A60 | 白色 |
型式 | A mm | B mm | |||
Type | T | ||||
正方型 | 无密封型 RBCM RBOM RBCW | 带密封型 RBCMA RBOMA RBCWA | 1 | 300 | |
2 | |||||
3 | 500 | - | |||
5 | |||||
10 | (RBOM・RBOMA的T15以上仅为300 ) | ||||
15 | |||||
20 | |||||
30 | |||||
带状型 | 无密封型 RBCM RBOM RBCW | 带密封型 RBCMA RBOMA RBCWA | 1 | 3 5 10 20 30 40 50 80 100 | - |
2 | |||||
3 | |||||
5 | |||||
10 | |||||
A・B尺寸指定-标准型 | 无密封型 RBCMF RBOMF RBCWF | 带密封型 RBCMFA RBOMFA RBCWFA | 1 | 10~1000 (RBOMF・RBOMFA的T15以上仅为10~300 ) (指定单位1mm) | 10~1000 (RBOMF・RBOMFA的T15以上仅为10~300 ) (指定单位1mm) |
2 | |||||
3 | |||||
5 | |||||
10 | |||||
15 | |||||
20 | |||||
30 |
型式 | 指定单位1mm(A≥B≥T) | 指定单位0.5mm | 螺栓公称直径选择 | |||||||||||
Type | 公称型号 | T | A | B | F | G | N(通孔) | Z(沉孔) | ||||||
A、B尺寸指定 -孔加工型- | 1H 2H 3H 4H 6H | 1 | 10~500 (RBOMF・RBOMFA的T15以上仅为25~300 ) | 10~500 (RBOMF・RBOMFA的T15以上仅为25~300 ) | 5~495 (1H型) 9~491 (1H・2H・4H型) 9~245 (3H・6H型) | 5~495 (1H・2H・3H型) 9~491 (4H・6H型) | 3 4 5 6 8 10 | - | ||||||
无密封型 RBCMF RBOMF RBCWF | 带密封型 RBCMFA RBOMFA RBCWFA | 2 | - | |||||||||||
3 | - | |||||||||||||
5 | - | |||||||||||||
10 | 3 | 4 | ||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
A尺寸固定型 | A・B尺寸指定型 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | 颜色 | ||
无密封型 | 带密封型 | 无密封型 | 带密封型 | |||
RBCM | RBCMA | RBCMF | RBCMFA | 氯丁橡胶(CR) | 肖氏A65 | 黑色 |
RBOM | RBOMA | RBOMF | RBOMFA | 非污染性氯丁橡胶(CR) | 肖氏A60 | 灰色 |
RBCW | RBCWA | RBCWF | RBCWFA | 氯丁橡胶(CR) | 肖氏A60 | 白色 |
Alterations | 从左端面指定孔位置 | 从下端面指定孔位置 |
![]() | ![]() | |
Code | XC | YC |
Spec. | XC=指定单位1mm![]() (T尺寸为15以上的非污染性氯丁橡胶最大为286) ![]() d(d₁)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d₁)/2-2.5 ![]() d(d₁)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d₁)/2-2.5 | YC=指定单位1mm![]() (T尺寸为15以上的非污染性氯丁橡胶最大为286) ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|