肖氏 | A95 | A90 | A70 | A50 | A30 |
聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | ● |
丁腈橡胶 | × | × | ● | ● | × |
氯丁橡胶 | × | × | ● | × | × |
乙丙橡胶 | × | × | ● | × | × |
硅橡胶 | × | × | ● | ● | × |
氟橡胶 | × | × | ● | × | × |
异丁橡胶 | × | × | ● | × | × |
![]() | ■尺寸公差表
| ■孔加工尺寸表![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() | 颜色 | |
无粘胶型 | 有粘胶型 | |||
UTSSN | UTSSNA | 乙醚类聚氨酯 | 肖氏A95 | 自然色 |
UTSHN | UTSHNA | 肖氏A90 | ||
UTSM | UTSMA | 酯类聚氨酯 | 肖氏A70 | |
UTSL | UTSLA | 肖氏A50 | ||
UTSLL | UTSLLA | 肖氏A30 |
体积固有抵抗率 | 2.1×108Ω・cm |
表面抵抗率 | 4.0×109Ω |
使用案例① | 产品作用 |
■工件接收框![]() | 采用聚氨酯作为挡块缓冲来保护工件。 |
使用案例② | 产品作用 |
■工件夹具![]() | 可选择各种硬度的聚氨酯提高或减少加持力。 |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
![]() | ![]() |
水解聚氨酯 |
![]() |
聚氨酯板材 | 止动螺栓 | 聚氨酯减振材料 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UMBH6-20 | 代表型号:UST3-15 | 代表型号:URWL20-10-5 |
![]() | ■尺寸公差表
| ■孔加工尺寸表![]() |
|
通孔 | ![]() | b1 孔与端面的距离 | 2.5mm以上 |
b2 孔与端面的距离 | 5.0mm以上 | ||
沉孔 | ![]() | b1 孔与端面的距离 | 2.5mm以上 |
b2 孔与端面的距离 | 5.0mm以上 |
型式 | 指定单位1mm | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
无粘胶型 UTSSN UTSHN UTSM UTSL UTSLL | 有粘胶型 UTSSNA UTSHNA UTSMA UTSLA UTSLLA | (肖氏A95) (肖氏A90) (肖氏A70) (肖氏A50) (肖氏A30) | (0.5) | 10~1000 | 10~1000 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
15 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
30 |
型式 | 指定单位1mm(A≥B≥T) | 指定单位0.5mm | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N(通孔) | Z(沉孔) | |||||||
无粘胶型 UTSSN UTSHN UTSM UTSL UTSLL | 有粘胶型 UTSSNA UTSHNA UTSMA UTSLA UTSLLA | (肖氏A95) (肖氏A90) (肖氏A70) (肖氏A50) (肖氏A30) | 1H 2H 3H 4H 6H | (0.5) | 25~800 | 25~800 | 5~795 (1H型) 9~791 (2H·4H型) 9~545 (3H·6H型) | 5~795 (1H·2H·3H型) 9~791 (4H·6H型) | 3 4 5 6 8 10 | - | |||||
1 | - | ||||||||||||||
2 | - | ||||||||||||||
3 | - | ||||||||||||||
4 | - | ||||||||||||||
5 | - | ||||||||||||||
6 | - | ||||||||||||||
8 | 3 | ||||||||||||||
10 | 3 | 4 | |||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
25 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||
30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
A・B尺寸指定型 | ![]() | ![]() | 颜色 | |
无粘胶型 | 有粘胶型 | |||
UTSSN | UTSSNA | 乙醚类 聚氨酯 | 肖氏A95 | 自然色 |
UTSHN | UTSHNA | 肖氏A90 | ||
UTSM | UTSMA | 酯类聚 氨酯 | 肖氏A70 | |
UTSL | UTSLA | 肖氏A50 | ||
UTSLL | UTSLLA | 肖氏A30 |
Alterations | Code | Spec. | Alterations | Code | Spec. |
从左端面指定孔位置![]() | XC | XC=指定单位1mm![]() ![]() d(d₁)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d₁)/2-2.5 ![]() d(d₁)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d₁)/2-2.5 | 从下端面指定孔位置![]() | YC | YC=指定单位1mm![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|