产品概述
"♢弹簧柱塞,又称作定位柱、波仔螺丝、弹簧螺丝等,按压前端的销子至销子沉到本体内部,依靠内置弹簧将前端销子顶出,属于上下行程的产品,可用于模具脱模,工件的升降,
定位等可广泛应用在中低精度的机械装置,夹治具,模具,自动化机械等。"
产品特点
♢本体和销子材质为钢。
♢相同螺纹尺寸的产品,销子行程有2种规格可选。
♢弹簧柱塞是上下行程的产品,可用于模具脱模,工件的升降,定位等可广泛应用在中低精度的机械装置,夹治具,模具,自动化机械等。
规格概述
·材质表
|
|
PJLF (轻载型) | S45C | 29~35HRC | 四氧化三铁保护膜 | S45C | 57~63HRC(渗碳淬火) | 铬酸盐光泽处理 | SWP-B | -30~80℃ |

防松动处理是指利用填充在微胶囊中的厌气性粘合剂进行固定。一旦松动后将会失效,因此请使用螺纹用厌气性粘合剂。

在超过25℃、72小时的条件下放置时,防松动效果最理想。低温、短时间放置时,防松动效果会打些折扣,请予以注意。
使用案例
使用方法柱塞块与柱塞呈一体化的产品。配套调整螺丝使用可调整工件的位置。

相关产品
尺寸图

规格表
|
|
PJLF | 5 | 3 | 2.0 | 20 | 20 | 1.5 | 2.0 | 9.8 |
5 | 2.0 | 27 | 27 | 1.5 | 2.0 | 9.8 |
6 | 3 | 2.5 | 25 | 25 | 2 | 5.9 | 9.8 |
5 | 2.5 | 30 | 30 | 2 | 2.0 | 9.8 |
8 | 3 | 3.1 | 25 | 25 | 2.5 | 5.9 | 9.8 |
5 | 3.1 | 27 | 27 | 2.5 | 2.9 | 9.8 |
10 | 5 | 3.8 | 30 | 30 | 3 | 5.9 | 14.7 |
10 | 3.8 | 30 | 43 | 3 | 2.9 | 14.7 |
12 | 10 | 5.5 | 35 | 43 | 4 | 2.9 | 19.6 |
kgf=N×0.101972
材质规格
|
|
PJLF (轻载型) | S45C | 29~35HRC | 四氧化三铁保护膜 | S45C | 57~63HRC(渗碳淬火) | 铬酸盐光泽处理 | SWP-B | -30~80℃ |

防松动处理是指利用填充在微胶囊中的厌气性粘合剂进行固定。一旦松动后将会失效,因此请使用螺纹用厌气性粘合剂。

在超过25℃、72小时的条件下放置时,防松动效果最理想。低温、短时间放置时,防松动效果会打些折扣,请予以注意。
概述・特性
[ ! ]防松动处理是指利用填充在微胶囊中的厌气性粘合剂进行固定。一旦松动后将会失效,因此请使用螺纹用厌气性粘合剂。
[ ! ]在超过25℃、72小时的条件下放置时,防松动效果最理想。低温、短时间放置时,防松动效果会打些折扣,请予以注意。
■特长:柱塞块与柱塞呈一体化的产品。配套调整螺丝使用可调整工件的位置。
使用例