角座  A面(座面)指定切入型
商品
评价
详情
  • 角座  A面(座面)指定切入型
  • 角座  A面(座面)指定切入型
  • 角座  A面(座面)指定切入型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

角座  A面(座面)指定切入型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
角座  A面(座面)指定切入型:相关图像
・材质表
Type孔加工选择[ M ]材质[ S ]表面处理
IKC FB(无孔)
D(通孔)
K(通孔&定位孔)
FC250等离子喷涂(灰色)
BIKC四氧化三铁保护膜
MIKC无电解镀镍
AIKCAC7A-
[ ! ]FC250表面处理不包括切削面·孔加工部。
[ ! ]从加强筋侧切入A尺寸。如刊载图片所示,加强筋侧无表面处理。敬请注意。
[ NG ]BIKCK无法选择。

规格表

型式-A-W
IKCFB100
MIKCK150
-
-
A85
A65
-
-
W75
W100
型式角座主体
TypeHA
指定单位5mm
W
选择
TT1
IKCFB
BIKCFB
MIKCF
B
AIKCFB
10050 75 80 1001514
80~100
15065~75 60 75 1001514
80~100 75 80 100
20065~75 60 75 1514
85~120 75 80 100
25085~120 75 80 1001815
30090~1501815
35090~150
40090~150
[ NG ]AIKCFB不可指定W60
型式角座主体通孔
TypeHA
指定单位5mm
W
选择
TT1dBXFYG
W=60W=75・80・100W=60W=75・80W=100
IKCD
BIKCD
MIKCD
AIKCD
10050 75 80 1001514-11-507035-4540
80~100A-50
15065~75 60 75 100151491140507035-7560
80~100 75 80 100--A-50
20065~75 60 75 15149114050-35-11070
85~120 75 80 100--7040A-50
25085~120 75 80 1001815-11-507040A-5514090
30090~150181511507040A-6019090
35090~150230100
40090~150260120
[ NG ]AIKCD不可指定W60
[ ! ]图纸上无特别指示处与FB(无孔型)通用
型式角座主体通孔定位孔
TypeHA
指定单位5mm
W
选择
TT1dBXFYGDH7ah
W=60W=75・80・100W=60W=75・80W=100W=60W=75・80・100
IKCK
MIKCK
AIKCK
10050 75 80 1001514-11-507035-4540-10-65
80~100A-50X+(F/2)
15065~75 60 75 100151491140507035-7560610A-15105
80~100 75 80 100--A-50-X+(F/2)
20065~75 60 75 15149114050-35-11070610A-15145
85~120 75 80 100--7040A-50-X+(F/2)
25085~120 75 80 1001815-11-507040A-5514090-10X+(F/2)185
30090~150181511507040A-6019090235
35090~150230100280
40090~150260120320
[ NG ]AIKCK不可指定W60
[ ! ]图纸上无特别指示处与FB(无孔型)通用
[ NG ]BIKCK无法选择。

追加工

角座  A面(座面)指定切入型:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 铝合金型材/管材 > 角座 > 角座  A面(座面)指定切入型