Type | ![]() | ![]() |
普通级 | ||
(垂直度0.05/100) | ||
RBPDS | SS400 | - |
RBPDB | 四氧化三铁保护膜 | |
RBPDM | 无电解镀镍 | |
RBPDA | A5052 | - |
RBPDW | 本色阳极氧化处理 | |
RBPDF | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
![]() | 型式 | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
RBPDS | 50 | - | 100 | - | X40 | - | Y70 | - | G20 | - | H4 | - | T12 | ||||
RBPDA | 100 | - | 150 | - | X70 | - | F0 | - | Y90 | - | G15 | - | H6 | - | T12 |
Type | ![]() | ![]() |
普通级 | ||
(垂直度0.05/100) | ||
RBPDS | SS400 | - |
RBPDB | 四氧化三铁保护膜 | |
RBPDM | 无电解镀镍 | |
RBPDA | A5052 | - |
RBPDW | 本色阳极氧化处理 | |
RBPDF | SUS304 | - |
型式 | ![]() | 指定单位1mm | ![]() | ![]() | C | E | |||||
![]() | ![]() | A面孔距 | B面孔距 | SS400 | A5052 SUS304 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(SS400) RBPDS RBPDB RBPDM (A5052) RBPDA RBPDW (SUS304) RBPDF | 30 | 30 50 | 20~24 | - *1 | Y≥(B/2)+6 | - *2 | 3 4 5 | 12 | 10 | 8 | 8 |
80 | G≥H×2 且 Y+G≤B-6 或 0*3 | ||||||||||
50 | 50 | 30~44 | - *2 | 12 | 12 | ||||||
80 100 | G≥H×2 且 Y+G≤B-6 或 0*3 | ||||||||||
80 | 80 100 | 50~56 | F≥H×2 且 X+F≤A-8 或 0*3 | Y≥(B/2)+8 | G≥H×2 且 Y+G≤B-8 或 0*3 | 5 6 8 | 12 | 12 | 20 | 20 | |
100 | 100 150 | 60~76 | 25 | 25 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|