Type | ![]() | ![]() |
普通级 | ||
(垂直度0.05/100) | ||
RBPBS | SS400 | - |
RBPBB | 四氧化三铁保护膜 | |
RBPBM | 无电解镀镍 | |
RBPBA | A5052 | - |
RBPBW | 本色阳极氧化处理 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
![]() | 型式 | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
RBPBS | 30 | - | 60 | - | X20 | - | Y20 | - | G20 | - | M6 | - | T9 | ||||
RBPBW | 60 | - | 100 | - | X20 | - | F20 | - | Y25 | - | G50 | - | M6 | - | T12 |
Type | ![]() | ![]() |
普通级 | ||
(垂直度0.05/100) | ||
RBPBS | SS400 | - |
RBPBB | 四氧化三铁保护膜 | |
RBPBM | 无电解镀镍 | |
RBPBA | A5052 | - |
RBPBW | 本色阳极氧化处理 |
型式 | ![]() 选择 | 指定单位1mm | ![]() (粗牙螺纹) | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | A面孔距 | B面孔距 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | SS400 | A5052 | |||||||||||||
普通级 (SS400) RBPBS RBPBB RBPBM (A5052) RBPBA RBPBW | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | X>M×2 *1 | - *2 | Y≥M×2 *1 | G≥M×2 且 Y+G≤B-6 *3 或 0 *4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | |||
5 | 6 | 12 | 12 | |||||||||||||||
40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | F≥M×2 且 X+F≤A-6 *3 或 0 *4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | |||||||
5 | 6 | 12 | 12 | |||||||||||||||
50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | |||||||||
5 | 6 | 12 | 12 | |||||||||||||||
60 | 60 | 80 | 100 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | ||||||||||
5 | 6 | 12 | 12 | |||||||||||||||
80 | 80 | 100 | 150 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | ||||||||||
5 | 6 | 8 | 12 | 12 | ||||||||||||||
100 | 100 | 150 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | |||||||||||
5 | 6 | 8 | 12 | 12 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|