Type | [ M ]材质 |
LAFS | SS400 |
LAFA | A6063 |
型式 | - | L |
LAFS12 | - | 200 |
型式 | 垂直度k | A | L |
LAFS9 | ±2.0 | ±3.0 | + 1.0 0 |
LAFS9A | + 2.0 0 |
||
LAFS12 | ±3.0 | ||
LAFS15 | + 3.0 0 |
||
LAFA5 | ±2.0 | ±0.7 | + 1.0 0 |
LAFA6 | |||
LAFA10 | + 2.0 0 |
||
LAFA12 |
型式 | L 指定单位1mm | T | T尺寸公差 | A | B | r1 | r2 | |
Type | No. | |||||||
LAFS (SS400) | 9 | 30~300 | 9 | ±0.6 | 90 | 75 | 8.5 | 6 |
9A | 50~300 | ±0.7 | 125 | 75 | 10 | 7 | ||
12 | 12 | ±0.8 | 125 | 75 | 10 | 7 | ||
15 | 100~300 | 15 | 150 | 100 | 12 | 8.5 | ||
LAFA (A6063) | 5 | 30~300 | 5 | ±0.27 | 75 | 50 | 5 | 2.5 |
6 | 6 | 90 | 60 | 9 | 4.5 | |||
10 | 10 | 75 | 50 | - | - | |||
12 | 50~300 | 12 | ±0.3 | 125 | 75 | 10 | 7 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|