Type | [ M ]材质 |
LACS | SS400 |
LACA | A6063 |
LACU | SUS304 |
型式 | - | L |
LACA8 | - | 100 |
Type | No. | 垂直度k | A | L |
LACS | 3・5・6・8・9・9A・13 | ±2.0 | ±2.0 | + 1.0 0 |
LACS | 9B・15・ 15A・15B | ±3.0 | ±3.0 | + 3.0 0 |
LACA | 3・3A・3B・3C・4・4A・4B・5・5A・5B・5C・6・6A・6B・6C・8・9・9A・10・10A・12 | ±2.0 | ±0.9 | + 1.0 0 |
LACA | 14・18 | ±3.0 | ±0.8 | + 2.0 0 |
LACU | 6・8・8A・9・10 |
型式 | L 指定单位1mm | T | T尺寸公差 | A | r1 | r2 | |
Type | No. | ||||||
LACS (SS400) | 3 | 30~300 | 3 | ±0.5 | 30 | 3.0 | 1.5 |
5 | 5 | 30 | 5.0 | 2.5 | |||
6 | 6 | 50 | 6.0 | 3.0 | |||
8 | 8 | ±0.7 | 65 | 9.0 | 4.0 | ||
9 | 9 | 75 | 4.5 | ||||
9A | 90 | ||||||
9B | ±0.8 | 130 | |||||
13 | 13 | 90 | 13.0 | 6.5 | |||
15 | 100~300 | 15 | 130 | 15.0 | 7.5 | ||
15A | 150 | ||||||
15B | 175 | ||||||
LACA (A6063) | 3 | 30~300 | 3 | ±0.25 | 20 | - | - |
3A | 30 | - | - | ||||
3B | 40 | - | - | ||||
3C | 50 | - | - | ||||
4 | 4 | 30 | - | - | |||
4A | 40 | - | - | ||||
4B | 50 | - | - | ||||
5 | 5 | 30 | - | - | |||
5A | 40 | - | - | ||||
5B | 50 | - | - | ||||
5C | 60 | - | - | ||||
6 | 6 | ±0.3 | 40 | - | - | ||
6A | 50 | - | - | ||||
6B | 60 | - | - | ||||
6C | 75 | 6.0 | 3.0 | ||||
8 | 8 | 80 | 8.0 | 5.0 | |||
9A | 9 | 75 | 9.0 | 4.5 | |||
9 | 90 | 9.0 | 4.5 | ||||
10A | 10 | 50 | - | - | |||
10 | 50~300 | 100 | 10.0 | 5.0 | |||
12 | 12 | 130 | 12.0 | * | |||
14 | 14 | ±0.5 | 130 | 0.5 | 0.5 | ||
18 | 18 | 155 | 1.0 | 1.0 | |||
LACU (SUS304) | 6 | 30~300 | 6 | ±0.6 | 65 | 6.0 | 3.0 |
8 | 8 | ±0.7 | 65 | 8.0 | 4.0 | ||
8A | 100 | ||||||
9 | 50~300 | 9 | 75 | 8.5 | 6.0 | ||
10 | 10 | ±0.8 | 100 | 10.0 | 7.0 | ||
*LACA12无r2。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|