Type | ![]() |
LASS | SS400 |
LASA | A6063 |
LASU | SUS304 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
带座轴承 T型 | 固定环 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGHK6000ZZ-20 | 代表型号:SCS8-10 | 代表型号:KDST20 |
型式 | L 选择 | T 选择 | k 垂直度 | ||||||||||||||
Type | A | B | |||||||||||||||
LASS LASA LASU | 30 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 5 | 6 | 0.05 | ||
40 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 5 | 6 | *8 | **10 | ||
30 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 5 | 6 | *8 | **10 | |||
50 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 5 | 6 | *8 | **10 | ||
30 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 5 | 6 | *8 | **10 | |||
40 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 5 | 6 | *8 | **10 | |||
60 | 30 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 5 | 6 | *8 | **10 | ||
40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 5 | 6 | *8 | **10 | ||||
50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 5 | 6 | *8 | **10 | ||||
75 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 5 | 6 | *8 | **10 | |||
LASS LASA | 80 | 40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 5 | 6 | 10 | |||
100 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 6 | 10 | |||||
60 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 6 | 10 | ||||||
LASS | 125 | 60 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 10 | 0.1 | ||||
150 | 70 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 10 |
Type | ![]() |
LASS | SS400 |
LASA | A6063 |
LASU | SUS304 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|