Type | [ M ]材质 |
LAST | SS400 |
LACT | S50C |
LAAT | A6063 |
型式 | - | TA | - | A | - | B | - | L |
LAST10 | - | 8 | - | A50 | - | B55 | - | L100 |
型式 | 指定单位1mm | |||
Type | 指定单位0.5mm | |||
T・TA | A | B | L | |
LAST | 4.0~10.0 | 20~ 75 | 20~ 75 | 25~ 200 |
10.5~15.0 | 20~ 150 | 20~ 150 | 25~ 300 | |
LACT | 4.0~10.0 | 20~ 100 | 20~ 70 | 25~ 200 |
10.5~15.0 | 20~ 100 | 20~ 70 | 25~ 300 | |
LAAT | 4.0~10.0 | 20~ 75 | 20~ 75 | 25~ 200 |
10.5~12.0 | 20~ 125 | 20~ 125 | 25~ 300 | |
12.5~15.0 | 76~ 150 | 76~ 150 | 50~ 300 |
A·B尺寸的纵向 | 垂直度 k |
20~75 | 0.05以内 |
76~125 | 0.1以内 |
126~150 | 0.2以内 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|