Type | ![]() |
LAS | SS400 |
LASC | S50C |
LAA | A6063 |
LAU | SUS304 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
带座轴承 T型 | 固定环 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGHK6000ZZ-20 | 代表型号:SCS8-10 | 代表型号:KDST20 |
型式 | 指定单位1mm | |||
Type | T | A | B | L |
LAS | 5 | 20~75 | 20~75 | 25~300 |
6 | ||||
10 | 25~125 | 25~125 | 25~500 | |
12 | 50~125 | 50~125 | 50~500 | |
15 | 50~150 | 50~150 | ||
LASC | 5 | 20~75 | 20~70 | 25~300 |
6 | ||||
10 | 25~100 | 25~70 | 25~500 | |
12 | 50~100 | 50~70 | ||
15 | ||||
LAA | 5 | 20~75 | 20~75 | 25~300 |
6 | ||||
10 | 25~100 | 25~100 | 25~500 | |
12 | 50~125 | 50~125 | ||
15 | 100~150 | 100~150 | ||
LAU | 5 | 25~75 | 25~75 | 25~300 |
6 | ||||
8 | ||||
10 | 50~100 | 50~100 | 25~200 |
T尺寸 | A·B尺寸 的纵向 | 垂直度k | |||
LAS・LASC・LAA | LAU | ||||
L~300 | L301~400 | L401~500 | L~300 | ||
5・6 | 最小~75 | 0.05 | - | 0.05 | |
8 | 76~90 | - | 0.1 | ||
10 | 最小~50 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | - |
51~80 | 0.25 | 0.35 | 0.15 | ||
81~125 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |
12・15 | 最小~80 | 0.05 | 0.3 | 0.35 | - |
81~125 | 0.1 | 0.35 | 0.4 | ||
15 | 126~150 | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
Type | ![]() |
LAS | SS400 |
LASC | S50C |
LAA | A6063 |
LAU | SUS304 |
T | A | B | L | |
L ~300 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
L 301~ | ±0.5 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|