Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
无孔 | 孔位置指定 | ||
IKYSB | IKYS | SS400 | 四氧化三铁保护膜 |
IKYSAB | IKYSA | A5052 | - |
型式 | - | A | - | B | - | X | - | F | - | Y | - | G |
IKYS120 | - | A100 | - | B75 | - | X40 | - | F30 | - | Y40 | - | G50 |
型式 | - | A |
IKYSB100 | - | 100 |
型式 | A | W | T | T1 | E | |
Type | H | |||||
IKYSB IKYSAB | 100 | 50 | 100 | 10 (10) | 9 (10) | 65 |
100 | ||||||
120 | 100 | 80 | ||||
150 | 100 | 100 | ||||
200 | 60 | 135 | ||||
100 | ||||||
250 | 60 | 14 (13) | 12 (12) | 165 | ||
100 | ||||||
300 | 100 | 200 | ||||
350 | 120 | 235 | ||||
400 | 150 | 20 (23) | 16 (15) | 265 | ||
500 | 150 | 335 |
型式 | A | 指定单位1mm | 固定尺寸 | ||||||||||||
B | X | F | Y | G | W | T | T1 | E | a | h | D | d | |||
Type | H | ||||||||||||||
IKYS IKYSA | 100 | 50 | 50~75 | 30~35 | - | 35~55 | 30~50 | 100 | 10 (10) | 9 (10) | 65 | X+(F/2) | Y+(G/2) | 10 | 11 |
100 | 30~55 | 30~55 | |||||||||||||
120 | 100 | 35~75 | 30~70 | 80 | |||||||||||
150 | 100 | 35~105 | 30~100 | 100 | |||||||||||
200 | 60 | 35~45 | - | 35~155 | 30~150 | 135 | |||||||||
100 | 35~55 | 30~50 | |||||||||||||
250 | 60 | 35~45 | - | 50~205 | 30~185 | 14 (13) | 12 (12) | 165 | |||||||
100 | 35~55 | 30~50 | |||||||||||||
300 | 100 | 50~255 | 30~235 | 200 | |||||||||||
350 | 120 | 40~75 | 30~65 | 50~305 | 30~285 | 235 | |||||||||
400 | 150 | 40~105 | 30~95 | 50~355 | 30~335 | 20 (23) | 16 (15) | 265 | |||||||
500 | 150 | 50~455 | 30~435 | 335 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|