Type | ![]() | ![]() |
YSSP | SS400 | - |
YSBP | 四氧化三铁保护膜 | |
YSMP | 无电解镀镍 | |
YSFP | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
型式 | B | 指定单位1mm | 孔型选择 | C | V | W | d | |||
Type | A | H | F | G | ||||||
YSSP (无表面处理) YSBP (四氧化三铁保护膜) YSMP (无电解镀镍) YSFP (不锈钢) | 100 | 50 | 50~200 | 15≤F≤B-20 | 80 | M6 (螺纹孔) N6 (φ6.5通孔) | 50 | 30 | 80 | 6.5 |
60 | 40 | |||||||||
70 | 50 | |||||||||
80 | 60 | |||||||||
100 | 80 | |||||||||
120 | 50 | 90~100 | 60 | 30 | 100 | 9 | ||||
60 | 40 | |||||||||
70 | 50 | |||||||||
80 | 60 | |||||||||
100 | 80 | |||||||||
120 | 100 | |||||||||
150 | 50 | 105~130 | 75 | 30 | 130 | |||||
60 | 40 | |||||||||
70 | 50 | |||||||||
80 | 60 | |||||||||
100 | 80 | |||||||||
120 | 90 | 120 | 11 | |||||||
150 | 120 | |||||||||
200 | 50 | 130~180 | 100 | 30 | 170 | |||||
60 | 40 | |||||||||
70 | 50 | |||||||||
80 | 60 | |||||||||
100 | 70 | |||||||||
120 | 90 | |||||||||
150 | 120 | |||||||||
200 | 170 |
Type | ![]() | ![]() |
YSSP | SS400 | - |
YSBP | 四氧化三铁保护膜 | |
YSMP | 无电解镀镍 | |
YSFP | SUS304 | - |
Alteration | Code | Spec. |
![]() | HNC | 取消上面安装孔加工(M6或N6)。 (留有底面安装孔。) 指定方法 HNC ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|