Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
无孔型 | 孔位置指定型 | ||
YSSTC | YSCT | - | |
YSSTB | YSST | SS400 | 四氧化三铁保护膜 |
YSSTM | YSMT | 无电解镀镍 | |
- | YSFT | SUS304 | - |
型式 | - | B | - | H | - | G | - | F |
YSSTB100 YSST150 | - - | B150B150 | - - | H300 H200 | - | G100 | - | F95 |
型式 | B | H 选择 | T | T1 | E | t | S | |
Type | A | |||||||
YSSTC YSSTB YSSTM | 100 | 100 | 100 150 200 250 300 | 10 | 9 | 50 | 3.2 | 22 |
120 | 32 | |||||||
150 | 44 | |||||||
125 | 120 | 75 | 4.5 | 19 | ||||
150 | 150 | 14 | 12 | 32 | ||||
200 | 200 | 100 | 44 |
型式 | B | H 选择 | 指定单位1mm | T | T1 | E | t | S | F1 | G1 | M | N | ||
Type | A | G | F | |||||||||||
YSCT YSST YSMT YSFT | 100 | 100 | 100 150 200 250 300 | 30~80 | 70~80 | 10 | 9 | 50 | 3.2 | 22 | 80 | 80 | M10 | 11 |
120 | 30~100 | 32 | 100 | |||||||||||
150 | 30~130 | 44 | 130 | |||||||||||
125 | 120 | 30~100 | 95~100 | 75 | 4.5 | 19 | 100 | 100 | ||||||
150 | 150 | 35~120 | 95~120 | 14 | 12 | 32 | 120 | 120 | M12 | 14 | ||||
200 | 200 | 35~170 | 120~170 | 100 | 44 | 160 | 160 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|