角座 孔位置指定型
商品
评价
详情
  • 角座  孔位置指定型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

角座 孔位置指定型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
角座  孔位置指定型:相关图像
・材质表
通孔通孔&定位孔[ M ]材质[ S ]表面处理
IKDFIKFFC250等离子喷涂(灰色)
BIKDFBIKF四氧化三铁保护膜
MIKDFMIKF无电解镀镍
AIKDFAIKFAC7A-
[ ! ]FC250表面处理不包括切削面·孔加工部。

规格表

型式-A-B-X-F-Y-G
IKDF100
BIKDF150
AIKF150
-
-
-
A50S
A70
A100

-
-

B60
B60


-


X35


-


F40
-
-
-
Y40
Y50
Y50
-
-
-
G40
G100
G70
■通孔型
型式A角座主体通孔
WTT1A・H面A面H面孔径
TypeH指定单位1mm
BXFYGd
IKDF
(等离子喷涂·灰色)
BIKDF
(四氧化三铁保护膜)
MIKDF
(无电解镀镍)
AIKDF
(铝铸件)
10050S501583035-35~5530~509
501001450~7511
10035~5530~50
15050501583035-35~10530~1009
701001450~754011
757540~5035~40
10010050~7535~5530~50
2007575151440~5035~40-35~15530~15011
12010050~7535~7530~70
250120100181550~7540~7530~6550~20530~18511
300150181550~7540~10530~9550~25530~235
35050~7550~30530~285
40050~7550~35530~335
[ ! ]Y+G≤H-15,X+F≤A-15   [ ! ]A=50·70时,无需指定X、F。   [ ! ]A=75时,无需指定F。   [ ! ]W=50时,无需指定B。
*A=50S时A尺寸为50,其它尺寸会小于指定A=50时的尺寸。
■通孔·定位孔型
型式A角座主体通孔定位孔
WTT1A・H面A面H面孔径A面H面孔径
TypeH指定单位1mm
BXFYGdahDH7
IKF
(等离子喷涂·灰色)
BIKF
(四氧化三铁保护膜)
MIKF
(无电解镀镍)
AIKF
(铝铸件)
10050S501583035-35~5530~509-Y+(G/2)6
501001450~751110
10035~5530~50X+(F/2)
15050501583035-35~10530~1009-6
701001450~7540115510
757540~5035~40
10010050~7535~5530~50X+(F/2)
2007575151440~5035~40-35~15530~150115510
12010050~7535~7530~70X+(F/2)
250120100181550~7540~7530~6550~20530~18511X+(F/2)10
300150181550~7540~10530~9550~25530~235
35050~7550~30530~285
40050~7550~35530~335
[ ! ]Y+G≤H-15,X+F≤A-15      [ ! ]A=50·70时,无需指定X、F。   [ ! ]A=75时,无需指定F。   [ ! ]W=50时,无需指定B。
*A=50S时A尺寸为50,其它尺寸会小于指定A=50时的尺寸。

追加工

角座  孔位置指定型:相关图像

使用例

角座  孔位置指定型:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 铝合金型材/管材 > 角座 > 角座 孔位置指定型