Type | 孔加工选择 | ![]() | ![]() |
IK | FB(无孔型) D(通孔型) DM(通孔孔径选择型) K(通孔&定位孔型) KM(通孔&定位孔孔径选择型) | FC250 | 底漆喷涂(灰色) |
BIK | 四氧化三铁保护膜 | ||
MIK | 无电解镀镍 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
![]() | 型式 | - | A | - | N | - | D | |
IKFB350 | - | 150 | ||||||
IKDM100 | - | 100 | - | N10 | - | |||
BIKKM200 | - | 120 | - | N12 | D8 |
Type | 孔加工选择 | ![]() | ![]() |
IK | FB(无孔型) D(通孔型) DM(通孔孔径选择型) K(通孔&定位孔型) KM(通孔&定位孔孔径选择型) | FC250 | 底漆喷涂(灰色) |
BIK | 四氧化三铁保护膜 | ||
MIK | 无电解镀镍 |
型式 | A | 角座主体 | |||
Type | H | W | T | T1 | |
无孔型 IKFB BIKFB MIKFB | 60 | 40 | 30 | 8 | 6 |
100 | 40 | 30 | 8 | 6 | |
50S | 50 | 15 | 8 | ||
50 | 100 | 14 | |||
100 | |||||
150 | 50 | 50 | 15 | 8 | |
70 | 100 | 14 | |||
75 | 75 | ||||
100 | 100 | ||||
200 | 75 | 75 | 15 | 14 | |
120 | 100 | ||||
250 | 120 | 100 | 18 | 15 | |
300 | 150 | ||||
350 | 150 | ||||
400 | 150 |
型式 | A | 角座主体 | 通孔 | |||||||||
Type | H | W | T | T1 | N | N(选择) | B | X | F | Y | G | |
通孔型 (通孔孔径固定型) IKD BIKD MIKD (通孔孔径选择型)*2 IKDM MIKDM | 60 | 40 | 30 | 8 | 6 | 3.5 | - | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 |
100 | 40 | 30 | 8 | 6 | 3.5 | - | 20 | 15 | 15 | 55 | 30 | |
50S | 50 | 15 | 8 | 9 | 10 12 14 | 30 | 35 | - | ||||
50 | 100 | 14 | 11 | 70 | 45 | 40 | ||||||
100 | 45 | 40 | ||||||||||
150 | 50 | 50 | 15 | 8 | 9 | 30 | 35 | - | 75 | 60 | ||
70 | 100 | 14 | 11 | 70 | 40 | |||||||
75 | 75 | 50 | ||||||||||
100 | 100 | 70 | 45 | 40 | ||||||||
200 | 75 | 75 | 15 | 14 | 11 | 50 | 40 | - | 110 | 70 | ||
120 | 100 | 70 | 50 | 50 | ||||||||
250 | 120 | 100 | 18 | 15 | 11 | 70 | 50 | 50 | 140 | 90 | ||
300 | 150 | 40 | 90 | 190 | ||||||||
350 | 150 | 230 | 100 | |||||||||
400 | 150 | 260 | 120 |
型式 | A | 角座主体 | 通孔 | 定位孔 | ||||||||||||
Type | H | W | T | T1 | N | N (选择) | B | X | F | Y | G | DH7 | DH7(选择) | a | h | |
通孔&定位孔型 (通孔&定位孔孔径固定型) IKK BIKK MIKK (通孔&定位孔孔径选择型)*3 IKKM BIKKM | 60 | 40 | 30 | 8 | 6 | 3.5 | - | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 3 | - | - | 40 |
100 | 40 | 30 | 8 | 6 | 3.5 | - | 20 | 15 | 15 | 55 | 30 | 3 | - | - | 70 | |
50S | 50 | 15 | 8 | 9 | 10 12 14 | 30 | 35 | - | 6 | 6 8 10 | ||||||
50 | 100 | 14 | 11 | 70 | 45 | 40 | 10 | 65 | ||||||||
100 | 45 | 40 | 65 | |||||||||||||
150 | 50 | 50 | 15 | 8 | 9 | 30 | 35 | - | 75 | 60 | 6 | - | 105 | |||
70 | 100 | 14 | 11 | 70 | 40 | 10 | 55 | |||||||||
75 | 75 | 50 | ||||||||||||||
100 | 100 | 70 | 45 | 40 | 65 | |||||||||||
200 | 75 | 75 | 15 | 14 | 11 | 50 | 40 | - | 110 | 70 | 10 | 55 | 145 | |||
120 | 100 | 70 | 50 | 50 | 75 | |||||||||||
250 | 120 | 100 | 18 | 15 | 11 | 70 | 50 | 50 | 140 | 90 | 10 | 75 | 185 | |||
300 | 150 | 40 | 90 | 190 | 85 | 235 | ||||||||||
350 | 150 | 230 | 100 | 280 | ||||||||||||
400 | 150 | 260 | 120 | 320 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|