Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
IKKB | FC250 | 等离子喷涂(灰色) |
AIKKB | AC7A | - |
型式 | - | A | - | D | - | DA |
IKKB150 | - | A100 | - | D7 | - | DA10 |
型式 | A | D 选择 | DA 选择 | 角座主体 | A・H面 | A面 | H面 | |||||
Type | H | W | T | T1 | B | J | K | V | Z | |||
IKKB AIKKB | 100 | *50S | 4 5 6 | 3 4 5 | 50 | 15 | 8 | 30 | 25 | 10 | 45 | 40 |
100 | 7 9 11 | 6 8 10 | 100 | 14 | 70 | 45 | 40 | |||||
150 | 50 | 4 5 6 | 3 4 5 | 50 | 15 | 8 | 30 | 25 | 10 | 75 | 60 | |
70 | 7 9 11 | 6 8 10 | 100 | 14 | 70 | 40 | 15 | |||||
75 | 75 | 50 | 40 | 20 | ||||||||
100 | 100 | 70 | 45 | 40 | ||||||||
200 | 75 | 7 9 11 | 6 8 10 | 75 | 15 | 14 | 50 | 40 | 20 | 110 | 70 | |
120 | 100 | 70 | 50 | 50 | ||||||||
250 | 120 | 7 9 11 | 6 8 10 | 100 | 18 | 15 | 70 | 50 | 50 | 140 | 90 | |
300 | 150 | 40 | 90 | 190 | ||||||||
350 | 150 | 230 | 100 | |||||||||
400 | 150 | 260 | 120 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|