Type | ![]() | ![]() |
RACM | SS400 | 无电解镀镍 |
RACA | A5052 | - |
RACW | 本色阳极氧化处理 | |
RACV | 黑色阳极氧化处理 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
带座轴承 T型 | 固定环 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGHK6000ZZ-20 | 代表型号:SCS8-10 | 代表型号:KDST20 |
型式 | - | B | - | T |
RACM40 RACA40 | - - | 60 60 | - - | 9 10 |
型式 | B | T选择 | M | A面间距 | B面间距 | 去除多余部分 | 重量(g:参考值) | ||||||
SS400 | A5052 | ||||||||||||
Type | A | a1 | a2 | b1 | b2 | (W) | R | SS400 | A5052 | ||||
(SS400) RACM (A5052) RACA RACW RACV | 30 | 30 | 6 | 6 | 3 | 20 | - | 10 | *10 | 6 | 4 | 27.5 | 9.8 |
12 | 12 | 6 | 55.0 | 19.6 | |||||||||
40 | 9 | 10 | 5 | 20 | 49.4 | 20.1 | |||||||
12 | 12 | 6 | 67.5 | 24.1 | |||||||||
50 | 9 | 10 | 5 | 15 | 20 | 58.5 | 23.9 | ||||||
12 | 12 | 6 | 80.3 | 28.7 | |||||||||
60 | 9 | 10 | 5 | 30 | 68.4 | 28.0 | |||||||
12 | 12 | 6 | 94.0 | 33.6 | |||||||||
80 | 9 | 10 | 5 | 50 | 88.1 | 36.2 | |||||||
12 | 12 | 6 | 121.4 | 43.4 | |||||||||
40 | 40 | 9 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 4 | 67.7 | 27.3 | |
12 | 12 | 6 | 91.8 | 32.8 | |||||||||
50 | 9 | 10 | 5 | 10 | 20 | 12.5 | 25 | 78.4 | 31.8 | ||||
12 | 12 | 6 | 15 | 15 | 15 | 20 | 106.9 | 38.2 | |||||
60 | 9 | 10 | 5 | 10 | 20 | 30 | 89.5 | 36.5 | |||||
12 | 12 | 6 | 15 | 15 | 122.6 | 43.8 | |||||||
80 | 9 | 10 | 5 | 10 | 20 | 20 | 40 | 112.5 | 46.1 | ||||
12 | 12 | 6 | 154.7 | 55.3 | |||||||||
100 | 9 | 10 | 5 | 60 | 135.7 | 55.8 | |||||||
12 | 12 | 6 | 187.2 | 67.0 | |||||||||
50 | 50 | 9 | 10 | 5 | 12.5 | 25 | 12.5 | 25 | 10 | 4 | 101.4 | 40.8 | |
60 | 9 | 10 | 15 | 30 | 113.6 | 46.0 | |||||||
80 | 9 | 10 | 20 | 40 | 139.8 | 57.1 | |||||||
12 | 12 | 6 | 191.6 | 68.5 | |||||||||
100 | 9 | 10 | 5 | 25 | 50 | 166.7 | 68.4 | ||||||
12 | 12 | 8 | 229.4 | 82.0 | |||||||||
60 | 60 | 9 | 10 | 5 | 15 | 30 | 15 | 30 | 10 | 4 | 125.8 | 51.4 | |
12 | 12 | 6 | 172.5 | 61.7 | |||||||||
80 | 9 | 10 | 5 | 20 | 40 | 150.7 | 62.3 | ||||||
12 | 12 | 6 | 208.8 | 74.8 | |||||||||
100 | 9 | 10 | 5 | 25 | 50 | 176.2 | 73.4 | ||||||
12 | 12 | 8 | 245.8 | 88.1 | |||||||||
80 | 80 | 9 | 10 | 5 | 20 | 40 | 20 | 40 | 12 | 5 | 202.3 | 83.2 | |
12 | 12 | 6 | 279.0 | 99.8 | |||||||||
100 | 9 | 10 | 5 | 25 | 50 | 231.6 | 96.3 | ||||||
12 | 12 | 8 | 322.5 | 115.6 | |||||||||
150 | 9 | 10 | 5 | 37.5 | 75 | 307.3 | 129.9 | ||||||
12 | 12 | 8 | 434.0 | 155.9 | |||||||||
100 | 100 | 9 | 10 | 5 | 25 | 50 | 25 | 50 | 15 | 6 | 309.7 | 127.1 | |
12 | 12 | 8 | 426.3 | 152.5 | |||||||||
150 | 9 | 10 | 5 | 37.5 | 75 | 398.2 | 166.8 | ||||||
12 | 12 | 8 | 557.7 | 200.1 | |||||||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|