Type | ![]() | ![]() | |
沉孔型 | 螺纹孔型 | ||
RBUSS | - | SS400 | - |
RBUB | - | 四氧化三铁保护膜 | |
RBUM | - | 无电解镀镍 | |
RBUA | - | A5052 | - |
RBUW | RBJW | 本色阳极氧化处理 | |
RBUV | - | 黑色阳极氧化处理 | |
RBUF | - | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
带座轴承 T型 | 固定环 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGHK6000ZZ-20 | 代表型号:SCS8-10 | 代表型号:KDST20 |
型式 | - | B |
RBUF100 RBJW50 | - - | 150 80 |
型式 | B | a1 | b1 | (a2) | (b2) | c1 | c2 | W | ||
Type | A | |||||||||
沉孔型 (SS400) RBUSS RBUB RBUM (A5052) RBUA RBUW RBUV (SUS304) RBUF | 螺纹孔型 (A5052) RBJW | 50 | 50 | 40 | 40 | 26.1 | 26.1 | 5 | 5 | 19 |
80 | 40 | 60 | 29.5 | 48.4 | 10 | 10 | ||||
100 | 80 | 30.3 | 62.6 | 5 | ||||||
80 | 80 | 65 | 65 | 51.8 | 51.8 | 10 | 10 | 22 | ||
100 | 80 | 54.2 | 68.3 | |||||||
100 | 100 | 85 | 85 | 71.8 | 71.8 | 10 | 10 | 22 | ||
150 | 125 | 75.6 | 114.6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|