Type | ![]() | ![]() | ||
普通级 (垂直度0.05/100) | 精密级 (垂直度0.02/100) | |||
通孔 | 沉孔 | 通孔 | ||
RBDS | RBYS | RGDS | SS400 | - |
RBDB | RBYB | RGDB | 四氧化三铁保护膜 | |
RBDM | RBYM | RGDM | 无电解镀镍 | |
RBDA | RBYA | RGDA | A5052 | - |
RBDW | RBYW | RGDW | 本色阳极氧化处理 | |
RBDV | RBYV | RGDV | 黑色阳极氧化处理 | |
RBDF | - | RGDF | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
![]() | 型式 | - | B | - | T | |
RBDA100 | - | 150 | - | T12 |
Type | ![]() | ![]() | ||
普通级 (垂直度0.05/100) | 精密级 (垂直度0.02/100) | |||
通孔 | 沉孔 | 通孔 | ||
RBDS | RBYS | RGDS | SS400 | - |
RBDB | RBYB | RGDB | 四氧化三铁保护膜 | |
RBDM | RBYM | RGDM | 无电解镀镍 | |
RBDA | RBYA | RGDA | A5052 | - |
RBDW | RBYW | RGDW | 本色阳极氧化处理 | |
RBDV | RBYV | RGDV | 黑色阳极氧化处理 | |
RBDF | - | RGDF | SUS304 | - |
型式 | B 选择 | T选择 | |||||||||||||
Type | A | SS400 | A5052・SUS304 | ||||||||||||
通孔 (SS400) RBDS RBDB RBDM (A5052) RBDA RBDW RBDV (SUS304) RBDF | 沉孔 (SS400) RBYS RBYB RBYM (A5052) RBYA RBYW RBYV | 30 | 30 | 50 | 80 | 100 | 12 | 10 | |||||||
50 | 50 | 80 | 100 | 12 | 10 | ||||||||||
150 | 12 | 16 | 12 | 16 | |||||||||||
80 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||||
100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||||
150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 12 | 16 | 12 | 16 |
型式 | B 选择 | T选择 | |||||||||
Type | A | SS400 | A5052・SUS304 | ||||||||
通孔 (SS400) RGDS RGDB RGDM (A5052) RGDA RGDW RGDV (SUS304) RGDF | 30 | 30 | 50 | 80 | 100 | 12 | 10 | ||||
50 | 50 | 80 | 100 | 12 | 10 | ||||||
150 | 12 | 16 | 12 | 16 | |||||||
80 | 80 | 100 | 150 | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||
100 | 100 | 150 | 12 | 16 | 12 | 16 | |||||
150 | 150 | 12 | 16 | 12 | 16 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|