Type | ![]() | ![]() | |
普通级 (垂直度0.05/100) | 精密级 (垂直度0.02/100) | ||
RBBS | RGBS | SS400 | - |
RBBB | RGBB | 四氧化三铁保护膜 | |
RBBM | RGBM | 无电解镀镍 | |
RBBA | RGBA | 铝合金 | - |
RBBW | RGBW | 本色阳极氧化处理 | |
RBBV | RGBV | 黑色阳极氧化处理 | |
RBBF | RGBF | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
型式 | B 选择 | T选择 | ||||||||||||||||||
Type | A | SS400・SUS304 | A5052 | |||||||||||||||||
普通级 (垂直度0.05/100) (SS400) RBBS RBBB RBBM (A5052) RBBA RBBW RBBV (SUS304) RBBF | 精密级 (垂直度0.02/100) (SS400) RGBS RGBB RGBM (A5052) RGBA RGBW RGBV (SUS304) RGBF | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 6 | 6 | |||||||||||
30 | 30 | 6 | 12 | 6 | 12 | |||||||||||||||
40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 9 | 12 | 10 | 12 | ||||||||||||
40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 9 | 12 | 10 | 12 | |||||||||||
150 | 200 | 12 | 16 | 12 | 16 | |||||||||||||||
50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 9 | 12 | 10 | 12 | ||||||||||||
150 | 200 | 250 | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||||||||||||
60 | 60 | 80 | 100 | 9 | 12 | 10 | 12 | |||||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 12 | 16 | 12 | 16 | |||||||||||||
80 | 80 | 100 | 150 | 9 | 12 | 16 | 10 | 12 | 16 | |||||||||||
200 | 250 | 300 | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||||||||||||
100 | 100 | 150 | 9 | 12 | 16 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||
200 | 250 | 300 | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||||||||||||
![]() | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 12 | 16 | 12 | 16 |
Type | ![]() | ![]() | |
普通级 (垂直度0.05/100) | 精密级 (垂直度0.02/100) | ||
RBBS | RGBS | SS400 | - |
RBBB | RGBB | 四氧化三铁保护膜 | |
RBBM | RGBM | 无电解镀镍 | |
RBBA | RGBA | 铝合金 | - |
RBBW | RGBW | 本色阳极氧化处理 | |
RBBV | RGBV | 黑色阳极氧化处理 | |
RBBF | RGBF | SUS304 | - |
Alteration | Code | Spec. |
![]() | NL | 面中心有1个螺纹孔。 指定方法 NL ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|