型式 | - | A | - | B | - | X | - | Y | - | F | - | G | - | V | - | Q | - | S | - | W | - | 孔型选择① Code・公称型号 | - | 孔型选择② Code・公称型号 |
KJLHP V 10 | ||||||||||||||||||||||||
- | A140 | - | B80 | - | X15 | - | Y10 | - | F110 | - | G60 | - | V70 | - | S40 | - | Z6 | - | DA24 |
Type | 品级- | 颜色 | 使用环境温度 | AB尺寸公差 | T尺寸公差 | 参考型号 |
KJLHP | 标准级 | 白灰色 | 常温~220℃ | +1.0 0 | ±0.05 | HIPA |
KJLHH | 耐热性 | 灰色 | 常温~500℃ | ±0.05 | HIPHA | |
KJLHL | 高温耐久级 | 白色 | 常温~400℃ | ±0.05 | HIPLA |
型式 | A 指定 单位1mm | B 指定 单位1mm | X | Y | F | G | V | Q | S | W | 孔型选择①公称直径 | 孔型选择②公称直径 | ||||||||||||
Type | 孔加工 选择 | T选择 | N 选择 | Z(表面) 选择 | D 指定 单位0.5mm | NA 选择 | ZF(表面) 选择 | DA 指定 单位0.5mm | ||||||||||||||||
KJLHP KJLHH KJLHL | S B J K V H C | 3 | 20〜300 | 20〜200 | 指定单位1mm | 3 4 5 6 8 10 | − | 3〜30 | 3 4 5 6 8 10 | − | 3〜30 | |||||||||||||
5 | − | − | ||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Type | A、B的尺寸公差 | T尺寸公差 |
KJLHP | +1.0 0 | ±0.05 |
KJLHH | ||
KJLHL |
孔型 | 通孔 | 沉孔 | 通孔 | D孔直径变更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | N・NA | Z・ZF | D・DA | DC・DAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形状图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工 规格 |
|
| 3~30 | D孔直径变更。 DC・DAC=指定单位1mm 指定方法 将D(DA)变更为DC(DAC) (例)D=40→DC40 31≤DC≤80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|