Type | [ M ]材质 | 级别 | 颜色 | 全光线 透射率 | 使用环境温度 |
ACSH | 丙烯 | 标准型- | 透明 | 93% | -30~80℃ |
PCTSH | 聚碳-酸酯- | 透明 | 90% | -30~100℃ | |
PYSH | PET | 透明 | 87% | -15~55℃ | |
PASH | 聚缩醛- | 白色 | - | -45~95℃ | |
UPSH | 超高分子量聚乙烯 | 乳白色 | -100~80℃ |
型式 | 指定单位1mm | T 选择 | |||
Type | A | B | ACSH PCTSH PASH | PYSH | UPSH |
ACSH PCTSH PYSH PASH UPSH | 20~300 | 20~300 | 0.5 1.0 1.5 2.0 | 0.5 1.5 | 1.0 2.0 |
T | ACSH | PCTSH | UPSH |
PYSH | PASH | ||
0.5 | ±0.1 | - | |
1.0 | ±0.12 | -0.2~+0.5 | |
1.5 | ±0.2 | - | |
2.0 | -0.2~+0.5 |
型式 | 指定单位1mm | T 选择 | 指定单位0.5mm | 螺栓公称直径选择 | |||||
Type | 孔数 | A | B | ACSH PCTSH PASH | PYSH | UPSH | F | G | N(通孔) |
ACSH PCTSH PYSH PASH UPSH | 2H 4H 6H | 20~300 | 20~300 | 0.5 1.0 1.5 2.0 | 0.5 1.5 | 1.0 2.0 | 6~291.5 (2H・4H) 6~145.5 (6H) | 4.5~295.5 (2H) 6~291.5 (4H・6H) | 3 4 5 6 8 10 |
Type | [ M ]材质 | 级别 | 颜色 | 全光线 透射率 | 使用环境温度 |
ACSH | 丙烯 | 标准型- | 透明 | 93% | -30~80℃ |
PCTSH | 聚碳-酸酯- | 透明 | 90% | -30~100℃ | |
PYSH | PET | 透明 | 87% | -15~55℃ | |
PASH | 聚缩醛- | 白色 | - | -45~95℃ | |
UPSH | 超高分子量聚乙烯 | 乳白色 | -100~80℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|