Type | [ M ]材质 | 级别 | 颜色 | 全光线 透射率 | 使用环境温度 |
KACA | 丙烯 | 标准级 | 透明 | 93% | -30~80℃ |
KACBA | 丙烯 | 烟褐色 | 25% | ||
KPYA | PET | 透明 | 87% | -15~55℃ | |
KPYBA | PET | 烟褐色 | 28% | ||
KPCT | 聚碳酸酯 | 透明 | 90% | -30~100℃ |
型式 | - | A | - | B | - | T | - | S | - | E | - | X | - | Y | - | F | - | G | - | 螺栓 公称直径 |
-- | 500 600 | -- | 400 550 | -- | 5 3 | -- | S150 S25 | -- | E125 E30 | - | F480 | - | G375 | - | N8 |
型式 | 指定单位1mm | 选择 T | 指定单位1mm | |||||
Type | 形状 | A | B | S | E | X | Y | |
KACA KACBA KPYA KPYBA KPCT | A | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | 3 5 | 10 ~ 450 | 10 ~ 450 | - | - |
C | 10 ~ 500 | - | ||||||
D | 10 ~ 300 | |||||||
E | 0 ~ 450 | 10 ~ 80 | - |
型式 | 指定单位1mm | 选择 T | 指定单位1mm | 指定单位0.5mm | 选择N 通孔 | |||||||
Type | 形状 | 公称规格 | A | B | S | E | X | Y | F | G | ||
KACA KACBA KPYA KPYBA KPCT | A | 5H 7H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | 3 5 | 10 ~ 450 | 10 ~ 450 | - | - | 10 ~ 950 | 10 ~ 895 | 3 4 5 6 8 10 |
C | 4H 7H | 10 ~ 300 | - | |||||||||
D | 4H 8H | 10 ~ 300 | ||||||||||
E | 4H 7H | 0 ~ 450 | 10 ~ 80 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|