型式 | ![]() | ![]() | ![]() 选择 | ![]() [ ! ] | ![]() [ ! ] | ![]() | ||
指定单位1mm | 通孔 | 锥孔 | ||||||
![]() | ![]() | A≥B | 指定单位0.5mm | N | P | |||
PCTAC PCTA PCTBA PCTGA PCTTA PCTBTA PCTSP | 2H | 20~1200 | 20~1000 | 3 | 6~1191.5 | 4.5~995.5 | 3 4 5 6 8 10 | 3 |
5 | 3 4 5 6 | |||||||
4H | 3 | 6~1191.5 | 6~991.5 | 3 | ||||
5 | 3 4 5 6 | |||||||
6H | 3 | 6~595.5 | 6~991.5 | 3 | ||||
5 | 3 4 5 6 | |||||||
8H | 3 | 6~595.5 | 6~495.5 | 3 | ||||
5 | 3 4 5 6 |
孔数 | F尺寸 | G尺寸 |
2H | d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5 | d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5 |
4H | d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5 | d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5 |
6H | d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2 | d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5 |
8H | d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2 | d(d1)+2.5≤G≤(B-d(d1)-5)/2 |
Type | ![]() | 制造方法 | 品级 | 颜色 | 全光线透射率 | 表面电阻率 | 体积固有电阻率 | 使用环境温度 |
PCTAC | 聚碳酸酯(PC) | 挤出 | 标准级 | 透明 | 87% | >1014 | >1011 | -30~100℃ |
PCTA | 浇铸 | 标准级 | 透明 | 90% | >2.0×1016 | >1017 | ||
PCTBA | 标准级 | 烟褐色 | 35% | |||||
PCTGA | 标准级 | 烟灰色 | 33% | |||||
PCTTA | 制电级 | 透明 | 86% | 106~108 | ||||
PCTBTA | 制电级 | 烟褐色 | 35% | |||||
PCTSP | 耐擦伤级 | 透明 | 91% | >2.0×1016 |
孔数 | F尺寸 | G尺寸 |
2H | d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5 | d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5 |
4H | d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5 | d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5 |
6H | d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2 | d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5 |
8H | d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2 | d(d1)+2.5≤G≤(B-d(d1)-5)/2 |
螺栓公称直径 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
d | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
d1 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 19 | 23 |
h | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | 6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|