型式 | ![]() | ![]() | ![]() 选择 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
指定单位1mm | 通孔 | 锥孔 | ||||||
![]() | ![]() | A≥B | 指定单位0.5mm | N | P | |||
ACAC(挤出板・透明) ACA(浇铸板・透明) ACBA(标准级・烟褐色) ACTA(制电级・透明) ACBTA(制电级・烟褐色) | 2H | 20~1200 | 20~1000 | 3 | 6~1191.5 | 4.5~995.5 | 3 4 5 6 8 10 | 3 |
5 | 3 4 5 6 | |||||||
4H | 3 | 6~1191.5 | 6~991.5 | 3 | ||||
5 | 3 4 5 6 | |||||||
6H | 3 | 6~595.5 | 6~991.5 | 3 | ||||
5 | 3 4 5 6 | |||||||
8H | 3 | 6~595.5 | 6~495.5 | 3 | ||||
5 | 3 4 5 6 |
孔数 | F尺寸 | G尺寸 |
2H | d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5 | d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5 |
4H | d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5 | d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5 |
6H | d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2 | d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5 |
8H | d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2 | d(d1)+2.5≤G≤(B-d(d1)-5)/2 |
型式 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | 螺栓公称直径 | - | (XC·YC) |
ACA4H | - | 200 | - | 100 | - | 4 | - | F160 | - | G50 | - | N6 | - | XC15-YC355 |
Alterations | Code | Spec. | |||||||||||
从左端面指定孔位置![]() | XC | XC=指定单位0.5mm![]() ![]() ![]() d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5 ![]() d(d1)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d1)/2-2.5 | |||||||||||
从下端面指定孔位置![]() | YC | YC=指定单位0.5mm![]() ![]() ![]() d(d1)/2+2.5≤YC≤B-G-d(d1)/2-2.5 ![]() d(d1)/2+2.5≤YC≤B-2G-d(d1)/2-2.5 ![]() | |||||||||||
4角统一加工![]() | ACC | 4角同时加工5mm切角、圆角。 ·ACC 5mm切角 ·ACR 5mm圆角 ![]()
| |||||||||||
![]() | ACR |
N(通孔) | P(锥孔) | M(螺纹孔) | 孔加工条件(N·P·M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() 指定方法M4-L6 ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■表1
|
|
Q(梨形孔) | 孔加工条件(Q) | |||||||||||||||
![]() |
①2H时梨形孔的直径d1的中心,与G的值一致 ②4H·6H时G尺寸的中心,与B尺寸的中心一致。 ③8H时正中的梨形孔的直径d1的中心,与B尺寸的中心一致。 ④2HL时梨形孔变为横向,梨形孔的直径d1的中心,与F尺寸的值一致。 | |||||||||||||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|