Type | [ M ]材质 | 级别 | 颜色 |
ENJAC | 丙烯 | 标准级 | 透明 |
ENJAB | 烟褐色 | ||
ENJAT | 制电级 | 透明 | |
ENJABT | 烟褐色 | ||
ENJPC | 聚碳酸酯 | 标准级 | 透明 |
ENJPCB | 烟褐色 | ||
ENJPT | 制电级 | 透明 | |
ENJPCT | 烟褐色 | ||
ENJPY | PET | 标准级 | 透明 |
ENJPYB | 标准级 | 烟褐色 | |
ENJPZ | 制电级 | 透明 |
型式 | - | D | - | V |
ENJPC5 | - | 300 | - | 50 |
型式 | - | D | - | V | - | P.C.D | - | 螺栓公称直径 |
ENJPC3H5 | - | 200 | - | 20 | - | 100 | - | N4 |
型式 | 指定单位1mm | |||
Type | T | D | V | |
ENJAC ENJAB | ENJAT(T≤5) ENJABT(T≤5) | 3 | 50~400 | 0~50 (V≤D-10) |
5 | ||||
10 | ||||
ENJPC ENJPCB(T≤5) | ENJPT(T≤5) ENJPCT(T≤5) | 3 | ||
5 | ||||
10 | ||||
ENJPY ENJPZ(T≥3) | ENJPYB(T≥3) | 1 | ||
3 | ||||
5 |
型式 | 指定单位1mm | 孔加工螺栓公称直径选择 | 孔加工详图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | 孔数 | T | D | V | P.C.D | N(通孔) | P(锥孔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENJAC ENJAB | ENJAT (T≤5) ENJABT (T≤5) | 2H 3H 4H | 3 | 50〜400 | 0〜50 (V≤D−10) | 20〜390* | 3 4 5 6 8 10 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENJPC ENJPCB(T≤5) | ENJPT (T≤5) ENJPCT (T≤5) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENJPY ENJPZ(T≥3) | ENJPYB (T≥3) | 1 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|